Upínací ramena se používají jako precizní upínací element u běžných přípravků. K tomu se používá lícovaného otvoru v tělese přípravku. Hloubka otvoru souhlasí s požadovanou upínací výškou.
U provedení s broušenou opěrnou plochou (obrázek 1) může být na zaoblené části ramena (radius 22) nasazená opěrka pro zachycení protisíly. Může být plochá, půlkulatá nebo prizmatická.
U provedení s naváděcím pouzdrem (obrázek 2) není pro zachycení protisíly opěrka nutná. Naváděcí pouzdro musí být zasunuto do přípravku a slouží jako podpěra pro upínací rameno. Pouzdro je součástí upínacího ramena a může být dodáno také samostatně jako příslušenství.
Upnutí se provádí pomocí přiloženého šestihranného šroubu DIN 933 (ISO 4017).
Tento výrobek 23370.0145 - Upínací ramena / s naváděcím pouzdrem (d1 f7: 25 mm) je variantou skupiny výrobků Upínací ramena (EH 23370.)
Pouzdro
Základní těleso
Kotouč
Pružina
Upínací šroub
Utahovací moment závisí na konkrétní montážní situaci.
Upínací výška může být snížena např. výkyvnými opěrkami EH 22730.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers