Upínací ramena

EH 23370.

Upínací ramena se používají jako precizní upínací element u běžných přípravků. K tomu se používá lícovaného otvoru v tělese přípravku. Hloubka otvoru souhlasí s požadovanou upínací výškou. 

U provedení s broušenou opěrnou plochou (obrázek 1) může být na zaoblené části ramena (poloměr 22) nasazená opěrka pro zachycení protisíly. Může být plochá, půlkulatá nebo prizmatická.

U provedení s naváděcím pouzdrem (obrázek 2) není pro zachycení protisíly opěrka nutná. Naváděcí pouzdro musí být zasunuto do přípravku a slouží jako podpěra pro upínací rameno. Pouzdro je součástí upínacího ramena a může být dodáno také samostatně jako příslušenství.

 Upnutí se provádí pomocí přiloženého šestihranného šroubu DIN 933 (ISO 4017).

Vaše vyhledávání dosáhlo 11 výsledků

Provedení
obrázek
h1 [mm]
d2 [mm]
h2 [mm]
Zdvih [mm]
Upínací síla [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s broušenou opěrnou plochou
obrázek:
1
h1 [mm]:
0 – 11 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
31 mm
Zdvih [mm]:
11 mm
Upínací síla [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
23370.0031
CAD
Dokumenty
Upínací ramena
  • s broušenou opěrnou plochou – obrázek 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 11 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 31 mm
  • h3: 54 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 85 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Zdvih: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 28 mm
  • Montážní otvor D2: M12
  • Montážní otvor L1: 49 mm
  • Upínací síla: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 30 Nm
  • Hmotnost: 523 g
show article view
Upínací ramena
Provedení:
s broušenou opěrnou plochou
obrázek:
1
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
53 mm
Zdvih [mm]:
25 mm
Upínací síla [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
23370.0053
CAD
Dokumenty
Upínací ramena
  • s broušenou opěrnou plochou – obrázek 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 53 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Zdvih: 25 mm
  • SW: 18 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 28 mm
  • Montážní otvor D2: M12
  • Montážní otvor L1: 51 mm
  • Upínací síla: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 30 Nm
  • Hmotnost: 614 g
show article view
Upínací ramena
Provedení:
s broušenou opěrnou plochou
obrázek:
1
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
83 mm
Zdvih [mm]:
21 mm
Upínací síla [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
23370.0083
CAD
Dokumenty
Upínací ramena
  • s broušenou opěrnou plochou – obrázek 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 83 mm
  • h3: 106 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Zdvih: 21 mm
  • SW: 18 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 28 mm
  • Montážní otvor D2: M12
  • Montážní otvor L1: 64 mm
  • Upínací síla: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 30 Nm
  • Hmotnost: 770 g
show article view
Upínací ramena
Provedení:
s naváděcím pouzdrem
obrázek:
2
h1 [mm]:
0 – 5 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
31 mm
Zdvih [mm]:
5 mm
Upínací síla [kN]:
2,5 kN
Objednací číslo:
23370.0118
CAD
Dokumenty
Upínací ramena
  • s naváděcím pouzdrem – obrázek 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 0 mm – 5 mm
  • b1: 2 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 31 mm
  • h3: 18 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 16 mm
  • Zdvih: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 26 mm
  • Montážní otvor D2: M6
  • Montážní otvor L1: 19 mm
  • Upínací síla: 2,5 kN
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Hmotnost: 118 g
show article view
Upínací ramena
Provedení:
s naváděcím pouzdrem
obrázek:
2
h1 [mm]:
3 – 8 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
37 mm
Zdvih [mm]:
5 mm
Upínací síla [kN]:
2,5 kN
Objednací číslo:
23370.0124
CAD
Dokumenty
Upínací ramena
  • s naváděcím pouzdrem – obrázek 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 3 mm – 8 mm
  • b1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 16 mm
  • Zdvih: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 26 mm
  • Montážní otvor D2: M6
  • Montážní otvor L1: 22 mm
  • Upínací síla: 2,5 kN
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Hmotnost: 128 g
show article view
Upínací ramena
Provedení:
s naváděcím pouzdrem
obrázek:
2
h1 [mm]:
0 – 8 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
40 mm
Zdvih [mm]:
8 mm
Upínací síla [kN]:
5 kN
Objednací číslo:
23370.0128
CAD
Dokumenty
Upínací ramena
  • s naváděcím pouzdrem – obrázek 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 0 mm – 8 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 20 mm
  • Zdvih: 8 mm
  • SW: 13 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 30 mm
  • Montážní otvor D2: M8
  • Montážní otvor L1: 25 mm
  • Upínací síla: 5 kN
  • Utahovací moment max.: 10 Nm
  • Hmotnost: 218 g
show article view
Upínací ramena
Provedení:
s naváděcím pouzdrem
obrázek:
2
h1 [mm]:
6 – 15 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
51 mm
Zdvih [mm]:
9 mm
Upínací síla [kN]:
5 kN
Objednací číslo:
23370.0135
CAD
Dokumenty
Upínací ramena
  • s naváděcím pouzdrem – obrázek 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 6 mm – 15 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 51 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 75 mm
  • l5: 20 mm
  • Zdvih: 9 mm
  • SW: 13 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 30 mm
  • Montážní otvor D2: M8
  • Montážní otvor L1: 30 mm
  • Upínací síla: 5 kN
  • Utahovací moment max.: 10 Nm
  • Hmotnost: 243 g
show article view
Upínací ramena
Provedení:
s naváděcím pouzdrem
obrázek:
2
h1 [mm]:
0 – 15 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
60 mm
Zdvih [mm]:
15 mm
Upínací síla [kN]:
7,5 kN
Objednací číslo:
23370.0140
CAD
Dokumenty
Upínací ramena
  • s naváděcím pouzdrem – obrázek 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 0 mm – 15 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 60 mm
  • h3: 40 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 90 mm
  • l5: 36 mm
  • Zdvih: 15 mm
  • SW: 16 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 35 mm
  • Montážní otvor D2: M10
  • Montážní otvor L1: 41 mm
  • Upínací síla: 7,5 kN
  • Utahovací moment max.: 20 Nm
  • Hmotnost: 483 g
show article view
Upínací ramena
Provedení:
s naváděcím pouzdrem
obrázek:
2
h1 [mm]:
10 – 20 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
78 mm
Zdvih [mm]:
10 mm
Upínací síla [kN]:
7,5 kN
Objednací číslo:
23370.0145
CAD
Dokumenty
Upínací ramena
  • s naváděcím pouzdrem – obrázek 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 10 mm – 20 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 78 mm
  • h3: 58 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 110 mm
  • l5: 36 mm
  • Zdvih: 10 mm
  • SW: 16 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 35 mm
  • Montážní otvor D2: M10
  • Montážní otvor L1: 49 mm
  • Upínací síla: 7,5 kN
  • Utahovací moment max.: 20 Nm
  • Hmotnost: 552 g
show article view
Upínací ramena
Provedení:
s naváděcím pouzdrem
obrázek:
2
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
73 mm
Zdvih [mm]:
25 mm
Upínací síla [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
23370.0150
CAD
Dokumenty
Upínací ramena
  • s naváděcím pouzdrem – obrázek 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 73 mm
  • h3: 50 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • l5: 45 mm
  • Zdvih: 25 mm
  • SW: 18 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 42 mm
  • Montážní otvor D2: M12
  • Montážní otvor L1: 51 mm
  • Upínací síla: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 30 Nm
  • Hmotnost: 859 g
show article view
Upínací ramena
Provedení:
s naváděcím pouzdrem
obrázek:
2
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
106 mm
Zdvih [mm]:
21 mm
Upínací síla [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
23370.0183
CAD
Dokumenty
Upínací ramena
  • s naváděcím pouzdrem – obrázek 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 106 mm
  • h3: 83 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 45 mm
  • Zdvih: 21 mm
  • SW: 18 mm
  • Montážní otvor D1 H7: 42 mm
  • Montážní otvor D2: M12
  • Montážní otvor L1: 64 mm
  • Upínací síla: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 30 Nm
  • Hmotnost: 1034 g
show article view
Upínací ramena

Materiál

Základní těleso

  • Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená

Kotouč

  • Zušlechtěná ocel, ražená, strojně rovnaná, fosfátovaná

Pružina

  • Pružinový ocelový drát

Upínací šroub

  • Zušlechtěná ocel

Pouzdro

  • Cementační ocel, tvrzená

Poznámky

Utahovací moment závisí na konkrétní montážní situaci.

Odkazy

Upínací výška může být snížena např. výkyvnými opěrkami EH 22730.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23370. Upínací ramena
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínače horní
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).