23310.0348 - Polohovací kroužky
pro upínač horní

Polohovací kroužek je po ustavení upínače horního pevně sevřený na vodícím čepu a způsobuje, že při opakovaném upínání bude upínač upínat přesně ve stejném bodu. Rozsah připevnění na upínač je 360°. Po namontování kroužku se může rameno upínače pootočit o 110° vlevo nebo vpravo (jen u provedení s možností pootočení).

Tento výrobek 23310.0348 - Polohovací kroužky pro upínač horní / pro upínače horní, velikost 32 (h1: 6 mm) je variantou skupiny výrobků Polohovací kroužky pro upínač horní (EH 23310.)

Provedení
obrázek
h1 [mm]
d2 [mm]
Pro horní upínač
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
pro upínače horní, velikost 32
obrázek:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Pro horní upínač:
23310.0040 - 23310.0045
Objednací číslo:
23310.0348
Dokumenty
Polohovací kroužky
  • pro upínače horní, velikost 32 – obrázek 1
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 3 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 32 mm
  • e: 22760.0042
  • Pro horní upínač: 23310.0040 - 23310.0045
  • Hmotnost: 23 g
Polohovací kroužky

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná

Montáž

Při montáži polohovacího kroužku je rameno upínače povoleno.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23310.0348
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Upínače horní
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.