Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
Díra:
s příčnou oskou v díře
s Rozsah upnutí [mm]:
2 mm
Upínací síla max. [kN]:
4,9 kN
Další detaily
vpravo tah, s příčnou oskou v díře
Volný zdvih: 10 mm
s Rozsah upnutí: 2 mm
Upínací síla max.: 4,9 kN
Hmotnost: 751 g
show article view
Díra:
s příčnou oskou v díře
s Rozsah upnutí [mm]:
2 mm
Upínací síla max. [kN]:
4,9 kN
Další detaily
vlevo tah, s příčnou oskou v díře
Volný zdvih: 10 mm
s Rozsah upnutí: 2 mm
Upínací síla max.: 4,9 kN
Hmotnost: 749 g
show article view
s Rozsah upnutí [mm]:
2 mm
Upínací síla max. [kN]:
4,9 kN
Další detaily
vpravo tah, s průchozí dírou
Volný zdvih: 10 mm
s Rozsah upnutí: 2 mm
Upínací síla max.: 4,9 kN
Hmotnost: 751 g
show article view
s Rozsah upnutí [mm]:
2 mm
Upínací síla max. [kN]:
4,9 kN
Další detaily
vlevo tah, s průchozí dírou
Volný zdvih: 10 mm
s Rozsah upnutí: 2 mm
Upínací síla max.: 4,9 kN
Hmotnost: 749 g
show article view
Díra:
s příčnou oskou v díře
s Rozsah upnutí [mm]:
2 mm
Upínací síla max. [kN]:
4,9 kN
Další detaily
vpravo tlak, s příčnou oskou v díře
Volný zdvih: 10 mm
s Rozsah upnutí: 2 mm
Upínací síla max.: 4,9 kN
Hmotnost: 751 g
show article view
Díra:
s příčnou oskou v díře
s Rozsah upnutí [mm]:
2 mm
Upínací síla max. [kN]:
4,9 kN
Další detaily
vlevo tlak, s příčnou oskou v díře
Volný zdvih: 10 mm
s Rozsah upnutí: 2 mm
Upínací síla max.: 4,9 kN
Hmotnost: 749 g
show article view
s Rozsah upnutí [mm]:
2 mm
Upínací síla max. [kN]:
4,9 kN
Další detaily
vpravo tlak, s průchozí dírou
Volný zdvih: 10 mm
s Rozsah upnutí: 2 mm
Upínací síla max.: 4,9 kN
Hmotnost: 751 g
show article view
s Rozsah upnutí [mm]:
2 mm
Upínací síla max. [kN]:
4,9 kN
Další detaily
vlevo tlak, s průchozí dírou
Volný zdvih: 10 mm
s Rozsah upnutí: 2 mm
Upínací síla max.: 4,9 kN
Hmotnost: 749 g
show article view
Materiál
Plášť
Základní těleso
Kulové držadlo
Duroplast PF 31 DIN 7708, červená RAL 3003
Doplňkové díly
Produkt:
Kotouč
Kotouč
Objednací číslo:
23260.0042
Produkt:
kužel
kužel
Objednací číslo:
23260.0044
Produkt:
prizma
prizma
Objednací číslo:
23260.0046
Datový list EH 23260. Upínače actima
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.