Kompaktní upínací element pro variabilní tažné a tlačné upínání. Využívá přestavování tlačného pouzdra. Volný zdvih 10 mm. V průběhu upínacího 2 mm zdvihu je samosvorný. Nejvyšší přípustná upínací síla je 4,9 kN.
Tento výrobek 23260.0004 - Upínače actima / vlevo tlak () je variantou skupiny výrobků Upínače actima (EH 23260.)
Plášť
Základní těleso
Kulové držadlo
Doplňkové díly
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels