Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 32 výsledků
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
plovoucí – obrázek 2, Nerez
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Montážní otvor X ±0,05: 20 mm
Montážní otvor D2 H7: 25 mm
Hmotnost: 41 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
plovoucí – obrázek 2, Nerez
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Montážní otvor X ±0,05: 25 mm
Montážní otvor D2 H7: 25 mm
Hmotnost: 51 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
plovoucí – obrázek 2, Nerez
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Montážní otvor X ±0,05: 20 mm
Montážní otvor D2 H7: 35 mm
Hmotnost: 95 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
plovoucí – obrázek 2, Nerez
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Montážní otvor X ±0,05: 25 mm
Montážní otvor D2 H7: 35 mm
Hmotnost: 120 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
plovoucí – obrázek 2, Nerez
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Montážní otvor X ±0,05: 20 mm
Montážní otvor D2 H7: 35 mm
Hmotnost: 66 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
plovoucí – obrázek 2, Nerez
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Montážní otvor X ±0,05: 25 mm
Montážní otvor D2 H7: 35 mm
Hmotnost: 84 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
plovoucí – obrázek 2, Nerez
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Montážní otvor X ±0,05: 20 mm
Montážní otvor D2 H7: 45 mm
Hmotnost: 129 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4112, tvrzená
Další detaily
plovoucí – obrázek 2, Nerez
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Montážní otvor X ±0,05: 25 mm
Montážní otvor D2 H7: 45 mm
Hmotnost: 161 g
show article view
Materiál
Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná
Nerez 1.4112, tvrzená
Značení
Pro rozlišení je plovoucí pouzdro značeno drážkou.
Montáž
Do upínací desky se montují dvě plovoucí a dvě středící pouzdra pro upínací čep, aby se dodržela optimální přesnost při opakovaných upnutích.
Datový list EH 23111. Pouzdra – pro upínací čepy
Datový košík:
Datový košík
Stručný návod k obsluze pro upínací čepy (EH 23111.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Datový košík:
Datový košík
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.