23340.0370 - Středící upínací elementy
s upínacími kuličkami, ovládání zespoda

Pro vystředění a upnutí ve slepých dírách obrobků s upínacím otvorem. Precizní samovystředění s přesností ± 0,025 mm. Díky upínacím kuličkám mohou být upnuty obrobky s povrchem obrobeným i neobrobeným. Jsou vystředěny a přitaženy dolů k podložce. Tento středící upínací element vykazuje velké rozsahy upnutí při malých zástavbových rozměrech.

Možnost našroubování shora i zespoda.

Tento výrobek 23340.0370 - Středící upínací elementy s upínacími kuličkami, ovládání zespoda / (d1 min.: 70,5 mm, d1 max.: 86,5 mm) je variantou skupiny výrobků Středící upínací elementy s upínacími kuličkami, ovládání zespoda (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Upínací síla F - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 max. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
55,4 mm
Upínací síla F max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
23340.0370
Dokumenty
Středící upínací elementy
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 max.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 46,1 mm
  • h2: 28,3 mm
  • h3: 23,7 mm
  • h4 -2: 55,4 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 20 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • Průměr kuličky: 16 mm
  • Počet kuliček n: 6
  • Zdvih s: 9,2 mm
  • SW SW1: 13 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Upínací síla F max.: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 43 Nm
  • Montážní otvor D1 H7: 60 mm
  • Montážní otvor D2: 5 mm
  • Montážní otvor D3: 16 mm
  • Montážní otvor D4: M16 x 1,5 mm
  • Montážní otvor H1: 6,5 mm
  • Montážní otvor H2 +0,5: 10 mm
  • Montážní otvor L1 ±0,1: 17 mm
  • Hmotnost: 1326 g
Středící upínací elementy

Materiál

Základní těleso

  • Nástrojová ocel, tvrzená, brynýrovaná

Pružina

  • Nerez

Upínací kuličky

  • Nerez 1.4112, tvrzená a broušená

Montáž

Návod pro montáž shora: Odebrat horní talíř a šroub. Tělo našroubovat pomocí závitového kolíku zespoda a utáhnout shora přes vnitřní SW2 .

Další nebo podrobné informace naleznete v montážním návodu a v návodu k obsluze.

Obsluha

Ovládání zespoda manuální nebo automatizované (pneumaticky nebo hydraulicky).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Kategorie:
Návod k obsluze
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.