Středící upínací elementy s upínacími kuličkami

EH 23340.

Pro bodové vystředění a upnutí obrobku v případech, kde jsou akceptovatelné lehké otlaky od kuliček na povrchu upínací díry. Precizní samovystředění s přesností ± 0,025 mm. Díky upínacím kuličkám mohou být upnuty obrobky s povrchem obrobeným i neobrobeným. Jsou vystředěny a přitaženy dolů k podložce. Tento středící upínací element vykazuje velké rozsahy upnutí při malých zástavbových rozměrech.

Možnost našroubování shora i zespoda.

Vaše vyhledávání dosáhlo 11 výsledků

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
t [mm]
Zdvih s [mm]
Upínací síla F max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 min. [mm]:
11,7 mm
d1 max. [mm]:
14,2 mm
d3 [mm]:
M4
h5 -2 [mm]:
14,7 mm
t [mm]:
4 mm
Zdvih s [mm]:
1,3 mm
Upínací síla F max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
23340.0212 1)
CAD
Dokumenty
Středící upínací elementy
  • d1 min.: 11,7 mm
  • d1 max.: 14,2 mm
  • d2 f7: 10 mm
  • d3: M4
  • d4 +0,3: 1,5 mm
  • h1 -1: 8,6 mm
  • h2: 3,9 mm
  • h3: 3,2 mm
  • h4: 3,5 mm
  • h5 -2: 14,7 mm
  • l1 ±0,1: 3,5 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • t: 4 mm
  • Počet kuliček n: 3
  • Zdvih s: 1,3 mm
  • SW SW1: 3 mm
  • Upínací síla F max.: 0,5 kN
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Montážní otvor D1 H7: 10 mm
  • Montážní otvor D2: 1,5 mm
  • Montážní otvor D3: 4 mm
  • Montážní otvor D4: M4
  • Montážní otvor H1: 2 mm
  • Montážní otvor H2 +0,5: 3,5 mm
  • Montážní otvor L1 ±0,1: 3,5 mm
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Středící upínací elementy
d1 min. [mm]:
14,5 mm
d1 max. [mm]:
18,5 mm
d3 [mm]:
M4
h5 -2 [mm]:
19,2 mm
t [mm]:
6 mm
Zdvih s [mm]:
2,3 mm
Upínací síla F max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
23340.0214
CAD
Dokumenty
Středící upínací elementy
  • d1 min.: 14,5 mm
  • d1 max.: 18,5 mm
  • d2 f7: 12 mm
  • d3: M4
  • d4 +0,3: 2 mm
  • h1 -1: 14,2 mm
  • h2: 9,8 mm
  • h3: 8,6 mm
  • h4: 5,5 mm
  • h5 -2: 19,2 mm
  • l1 ±0,1: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • t: 6 mm
  • Počet kuliček n: 3
  • Zdvih s: 2,3 mm
  • SW SW1: 3 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Upínací síla F max.: 3,5 kN
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Montážní otvor D1 H7: 12 mm
  • Montážní otvor D2: 2 mm
  • Montážní otvor D3: 4 mm
  • Montážní otvor D4: M4
  • Montážní otvor H1: 2,5 mm
  • Montážní otvor H2 +0,5: 5,5 mm
  • Montážní otvor L1 ±0,1: 4,5 mm
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Středící upínací elementy
d1 min. [mm]:
18,5 mm
d1 max. [mm]:
22,5 mm
d3 [mm]:
M5
h5 -2 [mm]:
22,7 mm
t [mm]:
7 mm
Zdvih s [mm]:
2,3 mm
Upínací síla F max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
23340.0218
CAD
Dokumenty
Středící upínací elementy
  • d1 min.: 18,5 mm
  • d1 max.: 22,5 mm
  • d2 f7: 15 mm
  • d3: M5
  • d4 +0,3: 2,5 mm
  • h1 -1: 16,5 mm
  • h2: 11,6 mm
  • h3: 10,4 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 22,7 mm
  • l1 ±0,1: 5,5 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • t: 7 mm
  • Počet kuliček n: 3
  • Zdvih s: 2,3 mm
  • SW SW1: 4 mm
  • SW SW2: 5 mm
  • Upínací síla F max.: 4,5 kN
  • Utahovací moment max.: 10 Nm
  • Montážní otvor D1 H7: 15 mm
  • Montážní otvor D2: 2,5 mm
  • Montážní otvor D3: 5 mm
  • Montážní otvor D4: M5
  • Montážní otvor H1: 3,5 mm
  • Montážní otvor H2 +0,5: 7,5 mm
  • Montážní otvor L1 ±0,1: 5,5 mm
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Středící upínací elementy
d1 min. [mm]:
22,5 mm
d1 max. [mm]:
26,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,6 mm
t [mm]:
8 mm
Zdvih s [mm]:
2,3 mm
Upínací síla F max. [kN]:
5 kN
Objednací číslo:
23340.0222
CAD
Dokumenty
Středící upínací elementy
  • d1 min.: 22,5 mm
  • d1 max.: 26,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,6 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 12,9 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,6 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • t: 8 mm
  • Počet kuliček n: 3
  • Zdvih s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Upínací síla F max.: 5 kN
  • Utahovací moment max.: 17 Nm
  • Montážní otvor D1 H7: 20 mm
  • Montážní otvor D2: 3 mm
  • Montážní otvor D3: 6 mm
  • Montážní otvor D4: M6
  • Montážní otvor H1: 3,5 mm
  • Montážní otvor H2 +0,5: 6 mm
  • Montážní otvor L1 ±0,1: 7 mm
  • Hmotnost: 73 g
show article view
Středící upínací elementy
d1 min. [mm]:
26,5 mm
d1 max. [mm]:
30,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
28,8 mm
t [mm]:
8 mm
Zdvih s [mm]:
2,3 mm
Upínací síla F max. [kN]:
5 kN
Objednací číslo:
23340.0226
CAD
Dokumenty
Středící upínací elementy
  • d1 min.: 26,5 mm
  • d1 max.: 30,5 mm
  • d2 f7: 20 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 3 mm
  • h1 -1: 19,8 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 6 mm
  • h5 -2: 28,8 mm
  • l1 ±0,1: 7 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • t: 8 mm
  • Počet kuliček n: 3
  • Zdvih s: 2,3 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Upínací síla F max.: 5 kN
  • Utahovací moment max.: 17 Nm
  • Montážní otvor D1 H7: 20 mm
  • Montážní otvor D2: 3 mm
  • Montážní otvor D3: 6 mm
  • Montážní otvor D4: M6
  • Montážní otvor H1: 3,5 mm
  • Montážní otvor H2 +0,5: 6 mm
  • Montážní otvor L1 ±0,1: 7 mm
  • Hmotnost: 93 g
show article view
Středící upínací elementy
d1 min. [mm]:
30,5 mm
d1 max. [mm]:
38,5 mm
d3 [mm]:
M6
h5 -2 [mm]:
32,2 mm
t [mm]:
8 mm
Zdvih s [mm]:
4,6 mm
Upínací síla F max. [kN]:
5 kN
Objednací číslo:
23340.0230
CAD
Dokumenty
Středící upínací elementy
  • d1 min.: 30,5 mm
  • d1 max.: 38,5 mm
  • d2 f7: 25 mm
  • d3: M6
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 23,2 mm
  • h2: 14,1 mm
  • h3: 11,8 mm
  • h4: 7 mm
  • h5 -2: 32,2 mm
  • l1 ±0,1: 9 mm
  • Průměr kuličky: 8 mm
  • t: 8 mm
  • Počet kuliček n: 3
  • Zdvih s: 4,6 mm
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Upínací síla F max.: 5 kN
  • Utahovací moment max.: 17 Nm
  • Montážní otvor D1 H7: 25 mm
  • Montážní otvor D2: 4 mm
  • Montážní otvor D3: 6 mm
  • Montážní otvor D4: M6
  • Montážní otvor H1: 3,5 mm
  • Montážní otvor H2 +0,5: 7 mm
  • Montážní otvor L1 ±0,1: 9 mm
  • Hmotnost: 119 g
show article view
Středící upínací elementy
d1 min. [mm]:
38,5 mm
d1 max. [mm]:
46,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
t [mm]:
10 mm
Zdvih s [mm]:
4,6 mm
Upínací síla F max. [kN]:
6,5 kN
Objednací číslo:
23340.0238
CAD
Dokumenty
Středící upínací elementy
  • d1 min.: 38,5 mm
  • d1 max.: 46,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,2 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Průměr kuličky: 8 mm
  • t: 10 mm
  • Počet kuliček n: 6
  • Zdvih s: 4,6 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Upínací síla F max.: 6,5 kN
  • Utahovací moment max.: 43 Nm
  • Montážní otvor D1 H7: 30 mm
  • Montážní otvor D2: 4 mm
  • Montážní otvor D3: 8 mm
  • Montážní otvor D4: M8
  • Montážní otvor H1: 4,5 mm
  • Montážní otvor H2 +0,5: 7,5 mm
  • Montážní otvor L1 ±0,1: 11 mm
  • Hmotnost: 254 g
show article view
Středící upínací elementy
d1 min. [mm]:
46,5 mm
d1 max. [mm]:
54,5 mm
d3 [mm]:
M8
h5 -2 [mm]:
39,2 mm
t [mm]:
10 mm
Zdvih s [mm]:
4,6 mm
Upínací síla F max. [kN]:
6,5 kN
Objednací číslo:
23340.0246
CAD
Dokumenty
Středící upínací elementy
  • d1 min.: 46,5 mm
  • d1 max.: 54,5 mm
  • d2 f7: 30 mm
  • d3: M8
  • d4 +0,3: 4 mm
  • h1 -1: 27,1 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 15,7 mm
  • h4: 7,5 mm
  • h5 -2: 39,2 mm
  • l1 ±0,1: 11 mm
  • Průměr kuličky: 8 mm
  • t: 10 mm
  • Počet kuliček n: 6
  • Zdvih s: 4,6 mm
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • Upínací síla F max.: 6,5 kN
  • Utahovací moment max.: 43 Nm
  • Montážní otvor D1 H7: 30 mm
  • Montážní otvor D2: 4 mm
  • Montážní otvor D3: 8 mm
  • Montážní otvor D4: M8
  • Montážní otvor H1: 6,5 mm
  • Montážní otvor H2 +0,5: 7,5 mm
  • Montážní otvor L1 ±0,1: 11 mm
  • Hmotnost: 342 g
show article view
Středící upínací elementy
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 max. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M10
h5 -2 [mm]:
54,6 mm
t [mm]:
12 mm
Zdvih s [mm]:
9,2 mm
Upínací síla F max. [kN]:
8 kN
Objednací číslo:
23340.0254
CAD
Dokumenty
Středící upínací elementy
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 max.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M10
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 40,6 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4: 9 mm
  • h5 -2: 54,6 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • Průměr kuličky: 16 mm
  • t: 12 mm
  • Počet kuliček n: 6
  • Zdvih s: 9,2 mm
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Upínací síla F max.: 8 kN
  • Utahovací moment max.: 79 Nm
  • Montážní otvor D1 H7: 45 mm
  • Montážní otvor D2: 5 mm
  • Montážní otvor D3: 10 mm
  • Montážní otvor D4: M10
  • Montážní otvor H1: 6,5 mm
  • Montážní otvor H2 +0,5: 9 mm
  • Montážní otvor L1 ±0,1: 15 mm
  • Hmotnost: 664 g
show article view
Středící upínací elementy
d1 min. [mm]:
70,5 mm
d1 max. [mm]:
86,5 mm
d3 [mm]:
M12
h5 -2 [mm]:
63,1 mm
t [mm]:
15 mm
Zdvih s [mm]:
9,2 mm
Upínací síla F max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
23340.0270
CAD
Dokumenty
Středící upínací elementy
  • d1 min.: 70,5 mm
  • d1 max.: 86,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M12
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 46,1 mm
  • h2: 28,3 mm
  • h3: 23,7 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 63,1 mm
  • l1 ±0,1: 17 mm
  • Průměr kuličky: 16 mm
  • t: 15 mm
  • Počet kuliček n: 6
  • Zdvih s: 9,2 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • Upínací síla F max.: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 141 Nm
  • Montážní otvor D1 H7: 60 mm
  • Montážní otvor D2: 5 mm
  • Montážní otvor D3: 12 mm
  • Montážní otvor D4: M12
  • Montážní otvor H1: 6,5 mm
  • Montážní otvor H2 +0,5: 10 mm
  • Montážní otvor L1 ±0,1: 17 mm
  • Hmotnost: 1312 g
show article view
Středící upínací elementy
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 max. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16
h5 -2 [mm]:
72,2 mm
t [mm]:
15 mm
Zdvih s [mm]:
9,2 mm
Upínací síla F max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
23340.0286
CAD
Dokumenty
Středící upínací elementy
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 max.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 51,2 mm
  • h2: 30,3 mm
  • h3: 25,6 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 72,2 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • Průměr kuličky: 16 mm
  • t: 15 mm
  • Počet kuliček n: 6
  • Zdvih s: 9,2 mm
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Upínací síla F max.: 10 kN
  • Utahovací moment max.: 354 Nm
  • Montážní otvor D1 H7: 60 mm
  • Montážní otvor D2: 5 mm
  • Montážní otvor D3: 16 mm
  • Montážní otvor D4: M16
  • Montážní otvor H1: 6,5 mm
  • Montážní otvor H2 +0,5: 10 mm
  • Montážní otvor L1 ±0,1: 25 mm
  • Hmotnost: 2000 g
show article view
Středící upínací elementy

Materiál

Základní těleso

  • Nástrojová ocel, tvrzená, brynýrovaná

Pružina

  • Nerez

Upínací kuličky

  • Nerez 1.4112, tvrzená a broušená

Montáž

Návod pro montáž shora: Odebrat horní talíř a šroub. Tělo našroubovat pomocí závitového kolíku zespoda a utáhnout shora přes vnitřní SW2 .

Další nebo podrobné informace naleznete v montážním návodu a v návodu k obsluze.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23340. Středící upínací elementy – s upínacími kuličkami
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Kategorie:
Návod k obsluze
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.