23320.0058 - Upínací čelisti
pro plovoucí upínač M12

Upínací čelisti jsou určeny pro plovoucí upínače 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 a 23320.0014.

Pomocí horní upínací čelisti výměnné (23320.0054, 23320.0056 a 23320.0058 - obr. 1 až 3) lze zvětšit upínací rozsah.

Do horní upínací čelisti s upevňovacím závitem M8 (23320.0154 / .0156 - obr. 4 + 5) lze našroubovat různé normované díly podle momentální potřeby - viz. "Další produkty".

Spodní upínací čelist výkyvná (23320.0148 - obr. 6) se přizpůsobuje šikmému obrobku.

Tento výrobek 23320.0058 - Upínací čelisti pro plovoucí upínač M12 / horní výměnná upínací čelist (Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050: 26 mm – 38 mm) je variantou skupiny výrobků Upínací čelisti pro plovoucí upínač M12 (EH 23320.)

Provedení
obrázek
Upínací rozsah - max. v kombinaci s 23320.0050 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
horní výměnná upínací čelist
obrázek:
3
Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050 [mm]:
26 – 38 mm
Objednací číslo:
23320.0058
Dokumenty
Upínací čelisti
  • horní výměnná upínací čelist – obrázek 3
  • Upínací rozsah max. v kombinaci s 23320.0050: 26 mm – 38 mm
  • Hmotnost: 130 g
Upínací čelisti

Materiál

Upínací čelisti

  • Cementační ocel, nitridovaná, manganofosfátovaná

Poznámky

Utahovací moment plovoucího upínače je nutno přizpůsobit nebo snížit podle konkrétního případu upínání. Je třeba zohlednit větší upínací tlak působící na menší upínací plochu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 23320.0058
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Plovoucí upínače
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Floating Clamps
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.