Plovoucí upínače kombinované upnutí a blokace M16

EH 23320.

Plovoucí upínač slouží k upnutí a podepření v určeném upínacím místě obrobku.

Přednosti plovoucího upínače jsou:

  • Je určen především pro rozměrné díly s obtížným opracováním.
  • Snížení vibrací během obrábění.
  • Upnutí přečnívajících žeber, nálitků a lišt k vyztužení upnutého dílu při jeho opracování.
  • Upnutí surových kusů bez deformace.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
6597 g
Objednací číslo:
23320.0016
CAD
Dokumenty
Plovoucí upínače
  • Hmotnost: 6597 g
show article view
Plovoucí upínače

Materiál

Nastavovací pouzdro

  • Hliník, červený elox

Základní těleso

  • Cementační ocel, nitridovaná, manganofosfátovaná a broušená

Upínací čelisti

  • Cementační ocel, nitridovaná, manganofosfátovaná

Montáž

Plovoucí upínač (se závitem M16) se pomocí klíče (SW 55) upevní na přípravek.

  1. Výška a rozsah pootočení se nastaví na pouzdru upínače (červený elox) a zajistí se pomocí závitového kolíku (3 x SW 3). Při výškovém nastavení nechat větší vůli (výrobní tolerance obrobku).

Obsluha

  1. Plovoucí upínač se zatlačí dolů.
  2. Upínací čelist pootočíme až k dorazu. Plovoucí upínač se zespodu přitlačí k obrobku lehce silou pružiny.
  3. Plovoucí upínač se utáhne pomocí matice SW 24 (min. utah. moment 50 Nm, max. utah. moment 115 Nm). V průběhu upínání je obrobek sevřen a současně podepřen.
  4. Postup uvolnění je opačný.
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23320. Plovoucí upínače – kombinované upnutí a blokace M16
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Plovoucí upínače
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Floating Clamps
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
FAQ - Multi-Svěráky MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Příslušenství

V případě specifických požadavků na upínání se mohou sériově dodávané horní upínací čelisti zaměnit za výměnné upínací čelisti (EH 23320.0062 / .0064 / .0066).

Další produkty

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

K čemu slouží plovoucí upínač?

Plovoucí upínač zabraňuje vibracím a následnému poškození obrobku. Lze ho použít jako přídavné upínací zařízení, keré doplňuje podpěru poskytovanou třemi standardními upínacími místy. To nepovede k určení dílu.

Jaké jsou výhody při používání plovoucích upínačů ve výrobě?

Plovoucí upínače umožňují další upínací body během prvního kroku obrábění, čímž zabraňují vzniku vibrací. Tím se výrazně zlepšuje kvalita povrchu obrobku a životnost nástrojů. Je tak zaručen bezpečný pracovní proces.

Jaký je rozdíl mezi červeným a modrým plovoucím upínačem?

Červené plovoucí upínače upnou a zajistí obrobek v jednom pracovním kroku. Modré plovoucí upínače umožňují upnutí a zajištění obrobku samostatně a proto se používají převážně na tenkých a nestabilních obrobcích.

Jakou výhodu má plovoucí upínač oproti výsuvným podpěrám a pohyblivým podpěrám?

Plovoucí upínač slouží nejen k podepření obrobku, ale také ho upíná shora.

Jaká je výhoda plovoucího upínače ve srovnání s upínacími čelistmi?

Zatížení pružiny, se kterým se plovoucí upínač dotýká obrobku, je vždy stejné. Díky tomu se obrobek neohýbá a odpadá nutnost zdlouhavého a pracného upínání pomocí měřidla. Kromě toho zaujme svým designem a snadnou obsluhou. Navzdory tomu, upevnění na stole stroje zajišťuje také stabilitu.

Zajišťuje plovoucí upínač opakovatelnost polohy?

Díky barevně odlišnému tělu lze plovoucí upínač nastavit na požadovaný rozsah otáčení a výšku.

Co musíte vzít v úvahu při použití plovoucího upínače?

Při upínání obrobku musíte zohlednit maximální přípustný utahovací moment. Specifikace jsou vytištěny na dorazovém pouzdru a lze je také nalézt v katalogu. Pozor si dejte také na koncentraci oleje v chladící emulzi, jinak mohou funkční díly uvnitř podléhat korozi.

Jak velkou přítlačnou silou působí spodní upínací čelist na obrobek?

Přítlačná síla plovoucích upínačů 23320.0008 a 23320.0010 se pohybuje mezi cca 18 až 42 N. Pro 23320.0012 a 23320.0014 je to mezi cca 19 a 27 N, zatímco rozsah pro 23320.0016 je cca 73 až 99 N.

Je možné na upínací čelisti nasadit delší čelisti, vyrobené na zakázku, a pokud ano, jaká je jejich maximální délka?

Plovoucí upínač umožňuje připojení zakázkových čelistí. Jejich délka je však omezena fyzikálními vlastnostmi a mění se především v závislosti na pevnosti materiálu. Zakázkové čelisti s přesahující délkou 73 mm byly již vyrobeny. Při použití těchto čelistí však nelze zaručit správnou funkci. U obrobků, které jsou citlivé na ohyb, se doporučuje použít delší zakázkové čelisti ve spojení s modrým plovoucím upínačem. Je také důlěžité zajistit, aby montážní šrouby horních a dolních upínacích čelistí byly zašroubovány do pouzdra o 10 mm, resp. o 9 mm. Rovněž vás žádáme, aby jste dodržovali pokyny k montáži a další informace o upínacích čelistech, které jsou uvedené v katalogu.

Jaký typ opravy / údržby je vyžadován u plovoucího upínače?

Plovoucí upínač je bezúdržbový a nepodléhá speciální údržbě. Doporučujeme však provádět pravidelné vizuální kontroly a testy funkčnosti.

Co dělat v případě poškození plovoucího upínače?

Opravy jsou ve většině případů možné. Pro zajištění opravy, prosím, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Je plovoucí upínač omezen pro použití Halder systému T-drážek V70?

Plovoucí upínač lze použít v celé řadě upínacích konstrukcí. Vybrat si můžete ze 2 dostupných velikostí - M12 a M16. Přírubové plovoucí upínače nabízejí další možnost upevnění. Tyto možnosti jsou uvedeny v datovém listu každého jednotlivého plovoucího upínače.