Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M4
Další detaily
b h6: 10 mm
h: 8 mm
l: 20 mm
d1 : 4,5 mm
Pro šrouby ISO 4762: M4
Hmotnost: 11 g
show article view
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M5
Další detaily
b h6: 12 mm
h: 8 mm
l: 20 mm
d1 : 5,5 mm
Pro šrouby ISO 4762: M5
Hmotnost: 11 g
show article view
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6
Další detaily
b h6: 14 mm
h: 10 mm
l: 22 mm
d1 : 6,6 mm
Pro šrouby ISO 4762: M6
Hmotnost: 18 g
show article view
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6
Další detaily
b h6: 16 mm
h: 10 mm
l: 22 mm
d1 : 6,6 mm
Pro šrouby ISO 4762: M6
Hmotnost: 22 g
show article view
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6
Další detaily
b h6: 18 mm
h: 10 mm
l: 22 mm
d1 : 6,6 mm
Pro šrouby ISO 4762: M6
Hmotnost: 25 g
show article view
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6
Další detaily
b h6: 20 mm
h: 10 mm
l: 22 mm
d1 : 6,6 mm
Pro šrouby ISO 4762: M6
Hmotnost: 29 g
show article view
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6
Další detaily
b h6: 22 mm
h: 12 mm
l: 32 mm
d1 : 6,6 mm
Pro šrouby ISO 4762: M6
Hmotnost: 60 g
show article view
Pro šrouby ISO 4762 [mm]:
M6
Další detaily
b h6: 24 mm
h: 12 mm
l: 32 mm
d1 : 6,6 mm
Pro šrouby ISO 4762: M6
Hmotnost: 65 g
show article view
Materiál
Ocel, tvrzená, brynýrovaná, broušená
Montáž
Jsou našroubovány do naváděcích drážek přípravků. Plochý kámen se používá, pokud má přípravek a pracovní stůl stroje stejnou šířku drážky.
Datový list EH 23130. Kameny ploché
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.