K navedení a vyrovnání upínacích přípravků na pracovním stolu stroje s T-drážkami dle DIN 650.
Tento výrobek 23130.0020 - Kameny ploché / (b h6: 20 mm) je variantou skupiny výrobků Kameny ploché (EH 23130.)
Jsou našroubovány do naváděcích drážek přípravků. Plochý kámen se používá, pokud má přípravek a pracovní stůl stroje stejnou šířku drážky.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels