Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 29 výsledků
Provedení:
se šroubem, oboustranně
Další detaily
se šroubem, oboustranně – obrázek 3
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l2 : 20 mm
s: 2 mm
Tuhost pružiny R: 217 N/mm
Zatížitelnost max.: 1087 N
Zdvih pružiny: 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 45 g
show article view
Provedení:
se šroubem, oboustranně
Další detaily
se šroubem, oboustranně – obrázek 3
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Tuhost pružiny R: 389 N/mm
Zatížitelnost max.: 2430 N
Zdvih pružiny: 6,25 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 73 g
show article view
Provedení:
se šroubem, oboustranně
Další detaily
se šroubem, oboustranně – obrázek 3
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Tuhost pružiny R: 250 N/mm
Zatížitelnost max.: 1873 N
Zdvih pružiny: 7,5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 90 g
show article view
Provedení:
se šroubem, oboustranně
Další detaily
se šroubem, oboustranně – obrázek 3
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Tuhost pružiny R: 203 N/mm
Zatížitelnost max.: 1523 N
Zdvih pružiny: 7,5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 184 g
show article view
Provedení:
se šroubem, oboustranně
Další detaily
se šroubem, oboustranně – obrázek 3
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
l2 : 37 mm
s: 3 mm
Tuhost pružiny R: 361 N/mm
Zatížitelnost max.: 3610 N
Zdvih pružiny: 10 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 380 g
show article view
Materiál
Podložka
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
Závitová vložka
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
Základní těleso
Přírodní kaučuk (NR), černá
Šroub
Ocel, zinkovaná, pasivovaná
Poznámky
Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.
Datový list EH 25151. Silentbloky – waisted
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.