Gumové dorazy válcové

EH 25150.

Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.

Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 126 výsledků

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1432
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 185 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 924 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1433
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 30 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 130 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 815 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1434
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 117 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 876 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 43 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1441
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 247 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1235 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 55 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1442
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 247 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1546 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1443
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 213 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1600 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 73 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1444
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 182 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1820 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 83 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1451
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 50 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 517 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 2587 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 90 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1452
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 327 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 2453 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 118 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1453
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 50 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 247 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 2468 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 140 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0461
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 60 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 726 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3630 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 110 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1461
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 60 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 726 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3630 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 110 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0462
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 340 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3400 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 195 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1462
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 340 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3400 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 195 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0471
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 410 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4100 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 265 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1471
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 410 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4100 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 265 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0472
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 327 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4500 N
  • Zdvih pružiny: ~ 13,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 357 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1472
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 327 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4500 N
  • Zdvih pružiny: ~ 13,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 357 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0476
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 75 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 752 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4700 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 223 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1476
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 75 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 752 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4700 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 223 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0477
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 450 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4500 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 310 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1477
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 450 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4500 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 310 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0478
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Ocel
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 352 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4400 N
  • Zdvih pružiny: ~ 12,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 340 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.1478
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 352 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4400 N
  • Zdvih pružiny: ~ 12,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 340 g
show article view
Gumové dorazy

Materiál

Podložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená
  • Nerez 1.4301

Závitová vložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená
  • Nerez 1.4301

Základní těleso

  • Přírodní kaučuk (NR), černá

Šroub

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená
  • Nerez 1.4301
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25150. Gumové dorazy – válcové
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).