Gumové dorazy nízké provedení

EH 25150.

Pro elastické, tlumicí a hluk snižující uložení. Mimoto chrání povrchy. Gumový doraz je možno použít i jako distanční prvek nebo jako patku stavitelné nohy.

Tvrdost je 70 ±5° Shore A.

Vaše vyhledávání dosáhlo 36 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
h [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
25150.1232
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 1680 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1680 N
  • Zdvih pružiny: 1 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
Objednací číslo:
25150.1233
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 548 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1233 N
  • Zdvih pružiny: 2,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
25150.1234
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 212 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 850 N
  • Zdvih pružiny: 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
25150.1238
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 1500 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1500 N
  • Zdvih pružiny: 1 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
25150.1239
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 704 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1760 N
  • Zdvih pružiny: 2,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
25150.1240
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 230 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 920 N
  • Zdvih pružiny: 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
25150.1250
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 3600 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3600 N
  • Zdvih pružiny: 1 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 41 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
Objednací číslo:
25150.1251
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 1223 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3670 N
  • Zdvih pružiny: 3 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 54 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
25150.1252
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 500 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 2500 N
  • Zdvih pružiny: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 77 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
25150.1264
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 1460 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1460 N
  • Zdvih pružiny: 1 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 71 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
Objednací číslo:
25150.1265
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 2016 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 6050 N
  • Zdvih pružiny: 3 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 99 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
25150.1266
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 616 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3700 N
  • Zdvih pružiny: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 149 g
show article view
Gumové dorazy

Materiál

Podložka

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Základní těleso

  • NBR
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25150. Gumové dorazy – nízké provedení
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.