Rychlospojky s úhlovou a radiální výchylkou

EH 25100.

Axiálně bezvůlové seřiditelné rychlospojky s úhlovou a radiální výchylkou pro mnohostranné použití, např. pro nevyrovnané lineární pohony.

Kompaktní stavba.

Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
2,5 kN
Objednací číslo:
25100.0406
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • d1: M6
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 9,6 mm
  • l1: ~ 52 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4 min.: 13 mm
  • l5: 29 mm
  • l6: 18,5 mm
  • SW SW1: 22 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • SW SW3: 8 mm
  • SW SW4: 5 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,6 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 2,5 kN
  • Hmotnost: 75 g
show article view
Rychlospojky
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 63 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
25100.0408
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 15 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 23,5 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • SW SW4: 7 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,6 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 4,5 kN
  • Hmotnost: 138 g
show article view
Rychlospojky
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Objednací číslo:
25100.0410
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • d1: M10
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
  • Hmotnost: 396 g
show article view
Rychlospojky
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
25100.0412
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • d1: M12
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
  • Hmotnost: 399 g
show article view
Rychlospojky
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Objednací číslo:
25100.0416
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • d1: M16
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Radiální výchylka x max.: 1 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
  • Hmotnost: 1119 g
show article view
Rychlospojky
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
25100.0420
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Radiální výchylka x max.: 1 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
  • Hmotnost: 1152 g
show article view
Rychlospojky
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Objednací číslo:
25100.0430
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
  • Hmotnost: 396 g
show article view
Rychlospojky
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Objednací číslo:
25100.0432
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
  • Hmotnost: 401 g
show article view
Rychlospojky
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Objednací číslo:
25100.0436
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Radiální výchylka x max.: 1 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
  • Hmotnost: 1118 g
show article view
Rychlospojky
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Objednací číslo:
25100.0440
CAD
Dokumenty
Rychlospojky
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Radiální výchylka x max.: 1 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
  • Hmotnost: 1148 g
show article view
Rychlospojky

Materiál

Držák

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Pánev

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Spojková část

  • Zušlechtěná ocel, nitridovaná, černá

Matice

  • Zušlechtěná ocel, fosfátovaná

Kontramatice

  • Ocel, černá (ISO 4035/8675)

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Tato spojka nesmí přenášet krouticí moment.

Montáž

Montáž, případně demontáž se provádí pomocí T-drážky, odpadá manuální doseřizování. 

Tato rychlospojka se dá připojit ke každému pneumatickému a hydraulickému válci přípojným závitem.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25100. Rychlospojky – s úhlovou a radiální výchylkou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.