Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 20 výsledků
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
2,5 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M6
d2 : 21 mm
l1 : ~ 37,5 mm
l2 min.: 11 mm
l3 : 14 mm
l4 min.: 9 mm
l5 : 18 mm
SW SW1 : 19 mm
SW SW2 : 10 mm
Radiální výchylka x max.: 0,6 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 2,5 kN
Hmotnost: 44 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
4,5 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M8
d2 : 26 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 13,5 mm
l3 : 17 mm
l4 min.: 11,5 mm
l5 : 22,5 mm
SW SW1 : 24 mm
SW SW2 : 13 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 4,5 kN
Hmotnost: 86 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M10
d2 : 30 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
Hmotnost: 148 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M12
d2 : 32,5 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Radiální výchylka x max.: 0,8 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
Hmotnost: 209 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M16
d2 : 39 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
Hmotnost: 382 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M20
d2 : 44 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
Hmotnost: 572 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 30 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 16 mm
l3 : 20 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
Hmotnost: 148 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 32,5 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 21 mm
l3 : 25 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Radiální výchylka x max.: 0,8 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
Hmotnost: 209 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 39 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 25 mm
l3 : 30 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
Hmotnost: 381 g
show article view
Provedení:
se spojovacím šroubem
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Další detaily
se spojovacím šroubem – obrázek 1
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 44 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 29 mm
l3 : 35 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
Hmotnost: 571 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
2,5 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M6
d2 : 21 mm
d3 : 11 mm
l1 : ~ 37,5 mm
l2 min.: 11 mm
l4 min.: 9 mm
l5 : 18 mm
SW SW1 : 19 mm
SW SW2 : 10 mm
Radiální výchylka x max.: 0,6 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 2,5 kN
Hmotnost: 46 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
4,5 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M8
d2 : 26 mm
d3 : 14,4 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 min.: 13,5 mm
l4 min.: 11,5 mm
l5 : 22,5 mm
SW SW1 : 24 mm
SW SW2 : 13 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 4,5 kN
Hmotnost: 91 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M10
d2 : 30 mm
d3 : 19 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
Hmotnost: 159 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M12
d2 : 32,5 mm
d3 : 21,2 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Radiální výchylka x max.: 0,8 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
Hmotnost: 224 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M16
d2 : 39 mm
d3 : 27 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 22 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
Hmotnost: 403 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M20
d2 : 44 mm
d3 : 34 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 25 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
Hmotnost: 606 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 30 mm
d3 : 19 mm
l1 : ~ 56,2 mm
l2 min.: 15 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 29 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 17 mm
Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
Hmotnost: 159 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
10 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 32,5 mm
d3 : 21,2 mm
l1 : ~ 66,7 mm
l2 min.: 17,5 mm
l4 min.: 17 mm
l5 : 34 mm
SW SW1 : 30 mm
SW SW2 : 19 mm
Radiální výchylka x max.: 0,8 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 10 kN
Hmotnost: 223 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
18 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 39 mm
d3 : 27 mm
l1 : ~ 83 mm
l2 min.: 22 mm
l4 min.: 23 mm
l5 : 42 mm
SW SW1 : 36 mm
SW SW2 : 24 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 18 kN
Hmotnost: 403 g
show article view
Provedení:
se spojovací maticí
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
30 kN
Další detaily
se spojovací maticí – obrázek 2
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 44 mm
d3 : 34 mm
l1 : ~ 93,5 mm
l2 min.: 25 mm
l4 min.: 23,5 mm
l5 : 45,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 30 mm
Radiální výchylka x max.: 1 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 30 kN
Hmotnost: 596 g
show article view
Materiál
Držák
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Spojková část
Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná
Kontramatice
Ocel, černá (ISO 4035/8675)
Poznámky
Tato spojka nesmí přenášet krouticí moment.
Montáž
Montáž, případně demontáž jednoduché robustní dvoudílné spojky se provádí pomocí T-drážky, odpadává manuální doseřizování.
Tato rychlospojka se dá připojit ke každému pneumatickému a hydraulickému válci přípojným závitem.
Datový list EH 25100. Rychlospojky – s radiální výchylkou
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.