25100.0080 - Rychlospojky
s radiální výchylkou

Rychlospojky s radiální výchylkou pro mnohostranné použití např. jako spojení mezi pístní tyčí a válcem. 

Tento výrobek 25100.0080 - Rychlospojky s radiální výchylkou / se spojovací maticí (d1: M10 x 1,25 mm) je variantou skupiny výrobků Rychlospojky s radiální výchylkou (EH 25100.)

Provedení
obrázek
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Přípustné zatížení v tahu a tlaku - max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se spojovací maticí
obrázek:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Přípustné zatížení v tahu a tlaku max. [kN]:
6,5 kN
Objednací číslo:
25100.0080
Dokumenty
Rychlospojky
  • se spojovací maticí – obrázek 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Radiální výchylka x max.: 0,7 mm
  • Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.: 6,5 kN
  • Hmotnost: 159 g
Rychlospojky

Materiál

Držák

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Spojková část

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Kontramatice

  • Ocel, černá (ISO 4035/8675)

Poznámky

Tato spojka nesmí přenášet krouticí moment.

Montáž

Montáž, případně demontáž jednoduché robustní dvoudílné spojky se provádí pomocí T-drážky, odpadává manuální doseřizování. 

Tato rychlospojka se dá připojit ke každému pneumatickému a hydraulickému válci přípojným závitem.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25100.0080
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.