25165.0015 - Panty

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

Tento výrobek 25165.0015 - Panty / without bores (b1: 30 mm, l1: 30 mm) je variantou skupiny výrobků Panty (EH 25165.)

Materiál
Provedení
obrázek
b1 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
without bores
obrázek:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
25165.0015
Dokumenty
Panty
  • without bores – obrázek 1, Nerez
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Přídržná síla F1: ~ 700 N
  • Přídržná síla F2: ~ 500 N
  • Přídržná síla F3: ~ 500 N
  • Hmotnost: 15 g
Panty

Materiál

Základní těleso

  • Nerez 1.4301

Osa

  • Nerez 1.4301
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25165.0015
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.