The different versions cover many applications that require a low load.
These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:
The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.
Tento výrobek 25165.0130 - Panty dlouhé provedení / with bores (b1: 40 mm, l1: 60 mm) je variantou skupiny výrobků Panty dlouhé provedení (EH 25165.)
Základní těleso
Osa
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels