Panty Zinkový tlakový odlitek

EH 25163.

Tyto panty ze zinkového tlakového odlitku se vyznačují jednoduchým a nadčasovým designem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Materiál
Barva
b1 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Barva:
stříbrná
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25163.0005
CAD
Dokumenty
Panty
  • Zinkový tlakový odlitek, stříbrný
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 137 g
show article view
Panty
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Barva:
černá
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25163.0105
CAD
Dokumenty
Panty
  • Zinkový tlakový odlitek, černý
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 137 g
show article view
Panty

Materiál

Základní těleso

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Krytka

  • Termoplast POM
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25163. Panty – Zinkový tlakový odlitek
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).