Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků
Provedení:
montážní nářadí, pneumatické (ExTool 030), pro velikosti (d1 ) 4 až 6
Tažná síla [kN]:
19 kN [při 7 bar ]
Další detaily
montážní nářadí, pneumatické (ExTool 030), pro velikosti (d1 ) 4 až 6 – obrázek 1
Tažná síla: 19 kN [při 7 bar ]
Zdvih: ~ 25 mm
d1 : ~ 23 mm
d2 : ~ 26 mm
l1 : ~ 353 mm
l2 : ~ 133 mm
l3 : ~ 73,5 mm
h1 : ~ 356 mm
Hmotnost: 5350 g
show article view
Provedení:
montážní nářadí, pneumatické (ExTool 040-1), pro velikosti (d1 ) 7 až 10
Tažná síla [kN]:
24 kN [při 7 bar ]
Další detaily
montážní nářadí, pneumatické (ExTool 040-1), pro velikosti (d1 ) 7 až 10 – obrázek 1
Tažná síla: 24 kN [při 7 bar ]
Zdvih: ~ 18 mm
d1 : ~ 28 mm
d2 : ~ 34 mm
l1 : ~ 353 mm
l2 : ~ 133 mm
l3 : ~ 92 mm
h1 : ~ 356 mm
Hmotnost: 408 g
show article view
Produkt:
vedení
Velikost d1 : 4 mm
Objednací číslo:
22880.0532
ExTool 030 (22880.0510)
vedení
Popis: vedení – obrázek 2
Velikost d1 : 4 mm
Hmotnost: 6,3 g
Produkt:
vedení
Velikost d1 : 5 mm
Objednací číslo:
22880.0533
ExTool 030 (22880.0510)
vedení
Popis: vedení – obrázek 2
Velikost d1 : 5 mm
Hmotnost: 7,1 g
Produkt:
vedení
Velikost d1 : 6 mm
Objednací číslo:
22880.0534
ExTool 030 (22880.0510)
vedení
Popis: vedení – obrázek 2
Velikost d1 : 6 mm
Hmotnost: 7 g
Produkt:
vedení
Velikost d1 : 7 mm
Objednací číslo:
22880.0535
ExTool 040-1 (22880.0520)
vedení
Popis: vedení – obrázek 2
Velikost d1 : 7 mm
Hmotnost: 9,5 g
Produkt:
vedení
Velikost d1 : 8 mm
Objednací číslo:
22880.0526
ExTool 040-1 (22880.0520)
vedení
Popis: vedení – obrázek 2
Velikost d1 : 8 mm
Hmotnost: 11 g
Produkt:
vedení
Velikost d1 : 9 mm
Objednací číslo:
22880.0527
ExTool 040-1 (22880.0520)
vedení
Popis: vedení – obrázek 2
Velikost d1 : 9 mm
Hmotnost: 9,5 g
Produkt:
vedení
Velikost d1 : 10 mm
Objednací číslo:
22880.0528
ExTool 040-1 (22880.0520)
vedení
Popis: vedení – obrázek 2
Velikost d1 : 10 mm
Hmotnost: 9,7 g
Produkt:
opěrka kleštin
pro Expander® ucpávky ExTool 030 (22880.0510)opěrka kleštin : opěrka kleštin
Objednací číslo:
22880.0560
ExTool 030 (22880.0510)
opěrka kleštin
Popis: opěrka kleštin – obrázek 2
Hmotnost: 13 g
Produkt:
kleštiny
pro Expander® ucpávky ExTool 030 (22880.0510)kleštiny : kleštiny
Objednací číslo:
22880.0561
ExTool 030 (22880.0510)
kleštiny
Popis: kleštiny – obrázek 2
Hmotnost: 7,1 g
Produkt:
opěrka kleštin
pro Expander® ucpávky ExTool 040-1 (22880.0520)opěrka kleštin : opěrka kleštin
Objednací číslo:
22880.0570
ExTool 040-1 (22880.0520)
opěrka kleštin
Popis: opěrka kleštin – obrázek 2
Hmotnost: 20 g
Produkt:
držák kleštin
pro Expander® ucpávky ExTool 030 (22880.0510)držák kleštin : držák kleštin
Objednací číslo:
22880.0562
ExTool 030 (22880.0510)
držák kleštin
Popis: držák kleštin – obrázek 2
Hmotnost: 39 g
Produkt:
kleštiny
pro Expander® ucpávky ExTool 040-1 (22880.0520)kleštiny : kleštiny
Objednací číslo:
22880.0571
ExTool 040-1 (22880.0520)
kleštiny
Popis: kleštiny – obrázek 2
Hmotnost: 10 g
Produkt:
držák kleštin
pro Expander® ucpávky ExTool 040-1 (22880.0520)držák kleštin : držák kleštin
Objednací číslo:
22880.0572
ExTool 040-1 (22880.0520)
držák kleštin
Popis: držák kleštin – obrázek 2
Hmotnost: 41 g
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.