22880.0520 - Montážní nářadí
pro Expander® ucpávky s trnem
Montážní nářadí pro jednoduchou a bezpečnou montáž Expander® ucpávek s trnem / dlouhým trnem.
Technické údaje k pneumatickému montážnímu nářadí:
Provozní tlak min. 5 bar / max. 7 bar
Spotřeba vzduchu při 5,6 bar = 3,5 l
Hlučnost <75 db(A)
Doba cyklu 2 s
Upozornění: Při prvním dodání montážního nářadí jsou opěrka kleštin, kleštiny i držák kleštin součástí dodávky.
U mechanického montážního nářadí je součástí sada vedení, ale u pneumatického montážního nářadí se musí sada vedení objednat zvlášť.
Tento výrobek 22880.0520 - Montážní nářadí pro Expander® ucpávky s trnem
/ montážní nářadí, pneumatické (ExTool 040-1), pro velikosti (d1) 7 až 10 (Tažná síla: 24 kN [při 7 bar]) je variantou skupiny výrobků
Montážní nářadí pro Expander® ucpávky s trnem
(EH 22880.)
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.