Montážní nářadí pro jednoduchou a bezpečnou montáž Expander® ucpávek s trnem / dlouhým trnem.
Upozornění: Při prvním dodání montážního nářadí jsou opěrka kleštin, kleštiny i držák kleštin součástí dodávky.
U mechanického montážního nářadí je součástí sada vedení, ale u pneumatického montážního nářadí se musí sada vedení objednat zvlášť.
Tento výrobek 22880.0510 - Montážní nářadí pro Expander® ucpávky s trnem / montážní nářadí, pneumatické (ExTool 030), pro velikosti (d1) 4 až 6 (Tažná síla: 19 kN [při 7 bar]) je variantou skupiny výrobků Montážní nářadí pro Expander® ucpávky s trnem (EH 22880.)
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws