22570.0328 - Závitový kolík
s kulovým čepem

Závitové kolíky s kulovým čepem (EH 22570.) je možno kombinovat s opěrnými patkami z plastu (EH 22570).

Tento výrobek 22570.0328 - Závitový kolík s kulovým čepem / (d1: M12, l: 100 mm) je variantou skupiny výrobků Závitové kolíky s kulovým čepem (EH 22570.)

Materiál
d1 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Automatová ocel, pevnost 5.8, brynýrovaná
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Objednací číslo:
22570.0328
Dokumenty
Závitový kolík
  • Automatová ocel
  • d1: M12
  • l: 100 mm
  • d2 +0,05: 9,4 mm
  • SW: 6 mm
  • Hmotnost: 65 g
Závitový kolík

Materiál

  • Automatová ocel, pevnost 5.8, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22570.0328
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.