Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 16 výsledků
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M6
Další detaily
d1 : 15 mm
d2 : 4,5 mm
d3 : 8,6 mm
e: ~ 3,6 mm
h1 : 7,6 mm
h2 : 2,5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M6
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 1,1 g
show article view
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M8
Další detaily
d1 : 15 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 8,6 mm
e: ~ 2,5 mm
h1 : 7,6 mm
h2 : 2,5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M8
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 1 g
show article view
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M8
Další detaily
d1 : 18 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 10,8 mm
e: ~ 4,2 mm
h1 : 9,2 mm
h2 : 2,5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M8
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 1,7 g
show article view
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M10
Další detaily
d1 : 18 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 10,8 mm
e: ~ 3,4 mm
h1 : 9,2 mm
h2 : 2,5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M10
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 2 g
show article view
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M8
Další detaily
d1 : 21 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 5 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M8
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 3 g
show article view
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M10
Další detaily
d1 : 21 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 4,3 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M10
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 2,6 g
show article view
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M12
Další detaily
d1 : 21 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 12,8 mm
e: ~ 3,4 mm
h1 : 10 mm
h2 : 3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M12
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 2,4 g
show article view
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M8
Další detaily
d1 : 25 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 5,5 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M8
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 4 g
show article view
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M10
Další detaily
d1 : 25 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 4,6 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M10
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 3,6 g
show article view
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M12
Další detaily
d1 : 25 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 13 mm
e: ~ 3,6 mm
h1 : 10,5 mm
h2 : 3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M12
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 3,4 g
show article view
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M8
Další detaily
d1 : 32 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 6 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M8
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 6,4 g
show article view
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M10
Další detaily
d1 : 32 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 5 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M10
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 5 g
show article view
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M12
Další detaily
d1 : 32 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 14 mm
e: ~ 4,2 mm
h1 : 11 mm
h2 : 3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M12
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 5 g
show article view
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M8
Další detaily
d1 : 40 mm
d2 : 6,1 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 8 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M8
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 11 g
show article view
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M10
Další detaily
d1 : 40 mm
d2 : 7,8 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 7 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M10
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 10 g
show article view
Pro závitový kolík EH 22570. [mm]:
M12
Další detaily
d1 : 40 mm
d2 : 9,4 mm
d3 : 16 mm
e: ~ 6,2 mm
h1 : 13 mm
h2 : 4 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 3,5 kN
Pro závitový kolík EH 22570.: M12
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
Hmotnost: 10 g
show article view
Materiál
Termoplast POM, černá, mat
Datový list EH 22570. Opěrné patky – plast
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.