22350.0733 - Závěsná oka
samojistná, nerez

Robustní nosný element s pohyblivým okem a mechanickou ochranou tlačítka proti nechtěnému uvolnění pro rychlé a snadné použití. Speciální manipulační prvky, např. závity pro nosné šrouby, již nejsou nutné.

Odolný proti korozi a povětrnostním vlivům, proto je vhodný i do vnějšího prostředí. Vysoce pevný, tvrzený, proto je extrémně zatížitelný.

Tento výrobek 22350.0733 - Závěsná oka samojistná, nerez / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 25 mm) je variantou skupiny výrobků Závěsná oka samojistná, nerez (EH 22350.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Nosnost dle DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22350.0733
Dokumenty
Závěsná oka
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F1: 3,5 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F2: 3,2 kN
  • Nosnost dle DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 15 mm
  • Montážní otvor H11: 12 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 292 g
Závěsná oka

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Tlačítko

  • Hliník, červený elox

Oko

  • Nerez 1.4571

Pružina

  • Nerez

Montáž

Pro použití postačí díry H11.

Montáž: 

  1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho. 
  2. Vložte čep.
  3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).

Demontáž:

  1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
  2. Vyjměte čep.
  3. Uvolněte tlačítko.

Obsluha

Ke každému závěsnému oku samojistnému se dodává návod k obsluze s prohlášením o shodě.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22350.0733
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stručný návod k obsluze pro Závěsná oka samojistná (EH 22350.)
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Original operating instructions lifting pins
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Závěsná oka
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Lifting Devices
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Nevyhovuje RoHS

Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.