Zajišťovací kolíky mini

EH 22110.

Určeno speciálně pro našroubování do tenkostěnných dílů.

Provedení s nejmenšími zástavbovými rozměry.

Vaše vyhledávání dosáhlo 32 výsledků

Materiál
Provedení
obrázek
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace, černé držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.0024
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, černé držadlo – obrázek 1, Ocel
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace, černé držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.0026
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, černé držadlo – obrázek 1, Ocel
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace, černé držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22110.0028
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, černé držadlo – obrázek 1, Ocel
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace, černé držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22110.0030
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, černé držadlo – obrázek 1, Ocel
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace, červené držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.2024
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, červené držadlo – obrázek 1, Ocel
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace, červené držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.2026
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, červené držadlo – obrázek 1, Ocel
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace, červené držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22110.2028
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, červené držadlo – obrázek 1, Ocel
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace, červené držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22110.2030
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, červené držadlo – obrázek 1, Ocel
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací, černé držadlo
obrázek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.0034
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací, černé držadlo – obrázek 2, Ocel
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací, černé držadlo
obrázek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.0036
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací, černé držadlo – obrázek 2, Ocel
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací, černé držadlo
obrázek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22110.0038
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací, černé držadlo – obrázek 2, Ocel
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 24 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací, černé držadlo
obrázek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22110.0040
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací, černé držadlo – obrázek 2, Ocel
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací, červené držadlo
obrázek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.2034
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací, červené držadlo – obrázek 2, Ocel
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací, červené držadlo
obrázek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.2036
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací, červené držadlo – obrázek 2, Ocel
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací, červené držadlo
obrázek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22110.2038
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací, červené držadlo – obrázek 2, Ocel
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 24 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací, červené držadlo
obrázek:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22110.2040
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací, červené držadlo – obrázek 2, Ocel
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace, černé držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.0044
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, černé držadlo – obrázek 1, Nerez
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace, černé držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.0046
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, černé držadlo – obrázek 1, Nerez
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace, černé držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22110.0048
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, černé držadlo – obrázek 1, Nerez
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace, černé držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22110.0050
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, černé držadlo – obrázek 1, Nerez
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace, červené držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.2044
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, červené držadlo – obrázek 1, Nerez
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace, červené držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.2046
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, červené držadlo – obrázek 1, Nerez
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace, červené držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22110.2048
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, červené držadlo – obrázek 1, Nerez
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace, červené držadlo
obrázek:
1
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Objednací číslo:
22110.2050
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace, červené držadlo – obrázek 1, Nerez
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná
  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat
  • Termoplast PA 6, červená, mat

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Montáž

Našroubuje se zajišťovací kolík mini. Nadzvednutím držadla se zpřístupní šestihran pro dotažení.

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Obsluha

U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22110. Zajišťovací kolíky mini
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).