Třmenové držáky

EH 24310.

Třmenové držáky se používají např. na dvířkách strojů, nábytku, dveřích skříněk, zásuvkách a zásuvkových jednotkách.

Třmenové držáky se vyznačují ergonomickou a stabilní konstrukcí a jednoduchým a nadčasovým designem.

Stejná konstrukce jako provedení s podložkou.

Díky větší dosedací ploše nejsou podložky zapotřebí.

Vaše vyhledávání dosáhlo 16 výsledků

Materiál
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Objednací číslo:
24310.0710
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Nerez
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 197 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Objednací číslo:
24310.0720
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Nerez
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 201 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Objednací číslo:
24310.0730
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Nerez
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 237 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Objednací číslo:
24310.0740
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Nerez
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 282 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Objednací číslo:
24310.0750
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Nerez
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 373 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Objednací číslo:
24310.0760
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Nerez
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 437 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Objednací číslo:
24310.0770
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Nerez
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 523 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Nerez 1.4301, matná
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Objednací číslo:
24310.0780
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Nerez
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 603 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Ocel, potažená plastem, černá
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Objednací číslo:
24310.0910
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Ocel
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 197 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Ocel, potažená plastem, černá
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Objednací číslo:
24310.0920
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Ocel
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 201 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Ocel, potažená plastem, černá
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Objednací číslo:
24310.0930
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Ocel
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 237 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Ocel, potažená plastem, černá
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Objednací číslo:
24310.0940
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Ocel
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 282 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Ocel, potažená plastem, černá
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Objednací číslo:
24310.0950
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Ocel
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 373 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Ocel, potažená plastem, černá
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Objednací číslo:
24310.0960
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Ocel
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 437 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Ocel, potažená plastem, černá
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Objednací číslo:
24310.0970
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Ocel
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 523 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Ocel, potažená plastem, černá
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Objednací číslo:
24310.0980
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • Ocel
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Hmotnost: 603 g
show article view
Třmenové držáky

Materiál

Držadlo

  • Nerez 1.4301, matná
  • Ocel, potažená plastem, černá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24310. Třmenové držáky
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.