Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 30 výsledků
Materiál:
Hliník, tažený, čistý, hlazený
Další detaily
Hliník Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M5
Hmotnost: 80 g
show article view
Materiál:
Hliník, tažený, čistý, hlazený
Další detaily
Hliník Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M5
Hmotnost: 82 g
show article view
Materiál:
Hliník, tažený, čistý, hlazený
Další detaily
Hliník Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M5
Hmotnost: 84 g
show article view
Materiál:
Hliník, tažený, čistý, hlazený
Další detaily
Hliník Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M5
Hmotnost: 90 g
show article view
Materiál:
Hliník, tažený, čistý, hlazený
Další detaily
Hliník Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M5
Hmotnost: 100 g
show article view
Materiál:
Hliník, tažený, čistý, hlazený
Další detaily
Hliník Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M5
Hmotnost: 100 g
show article view
Materiál:
Hliník, tažený, čistý, hlazený
Další detaily
Hliník Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M6
Hmotnost: 146 g
show article view
Materiál:
Hliník, tažený, čistý, hlazený
Další detaily
Hliník Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M6
Hmotnost: 152 g
show article view
Materiál:
Hliník, tažený, čistý, hlazený
Další detaily
Hliník Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M6
Hmotnost: 161 g
show article view
Materiál:
Hliník, tažený, čistý, hlazený
Další detaily
Hliník Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M6
Hmotnost: 196 g
show article view
Materiál:
Hliník, tažený, čistý, hlazený
Další detaily
Hliník Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M6
Hmotnost: 215 g
show article view
Materiál:
Hliník, tažený, čistý, hlazený
Další detaily
Hliník Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M6
Hmotnost: 229 g
show article view
Materiál:
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005
Další detaily
Hliník Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 100 mm
l2 : 112 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M5
Hmotnost: 80 g
show article view
Materiál:
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005
Další detaily
Hliník Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 112 mm
l2 : 124 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M5
Hmotnost: 82 g
show article view
Materiál:
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005
Další detaily
Hliník Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 117 mm
l2 : 129 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M5
Hmotnost: 84 g
show article view
Materiál:
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005
Další detaily
Hliník Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 132 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 49 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M5
Hmotnost: 90 g
show article view
Materiál:
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005
Další detaily
Hliník Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 128 mm
l2 : 140 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M5
Hmotnost: 100 g
show article view
Materiál:
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005
Další detaily
Hliník Al
b: 20 mm
l1 ±0,25: 160 mm
l2 : 172 mm
a: 13 mm
d: 5,4 mm
h1 : 51 mm
h2 : 19 mm
r: 13 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M5
Hmotnost: 120 g
show article view
Materiál:
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005
Další detaily
Hliník Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 116 mm
l2 : 130 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M6
Hmotnost: 132 g
show article view
Materiál:
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005
Další detaily
Hliník Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 120 mm
l2 : 134 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M6
Hmotnost: 152 g
show article view
Materiál:
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005
Další detaily
Hliník Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 132 mm
l2 : 146 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 55 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M6
Hmotnost: 166 g
show article view
Materiál:
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005
Další detaily
Hliník Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 164 mm
l2 : 178 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M6
Hmotnost: 206 g
show article view
Materiál:
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005
Další detaily
Hliník Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 179 mm
l2 : 193 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M6
Hmotnost: 213 g
show article view
Materiál:
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005
Další detaily
Hliník Al
b: 26 mm
l1 ±0,25: 196 mm
l2 : 210 mm
a: 17 mm
d: 6,4 mm
h1 : 57 mm
h2 : 17 mm
r: 17 mm
Pro šroub s válcovou hlavou: M6
Hmotnost: 232 g
show article view
Materiál
Držadlo
Hliník, tažený, čistý, hlazený
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005
nerez, matná
Montáž
Montáž se provádí z obslužné strany pomocí válcového šroubu.
Datový list EH 24300. Třmenové držáky – s přední montáží
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.