Vaše vyhledávání dosáhlo 40 výsledků
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- SW: 1,5 mm
- Zdvih s: 0,4 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 4,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,2 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- SW: 2 mm
- Zdvih s: 0,8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,6 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Zdvih s: 0,9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 1,2 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Zdvih s: 1 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 1,7 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Zdvih s: 1,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 18 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 31 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,9 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Zdvih s: 2 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 24 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 45 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 8 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Zdvih s: 2,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 26 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 49 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 13 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Zdvih s: 3,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 41 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 86 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 32 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 56 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- SW: 10 mm
- Zdvih s: 4,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 56 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 111 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 67 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 81 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
- automatová ocel, standardní pružina
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Zdvih s: 5,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 81 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 151 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 105 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- SW: 1,5 mm
- Zdvih s: 0,4 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 9 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,3 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- SW: 2 mm
- Zdvih s: 0,8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 12 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,6 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Zdvih s: 0,9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 15 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 1,2 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Zdvih s: 1 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 19 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 1,7 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Zdvih s: 1,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 36 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 62 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 4 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Zdvih s: 2 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 57 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 104 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 8,2 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Zdvih s: 2,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 61 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 110 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 13 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Zdvih s: 3,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 68 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 142 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 32 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 84 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- SW: 10 mm
- Zdvih s: 4,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 84 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 166 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 67 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
- automatová ocel, zesílená pružina
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Zdvih s: 5,5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 127 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 237 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 106 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
- nerez, standardní pružina
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- SW: 1,5 mm
- Zdvih s: 0,4 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 3 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 4,5 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,2 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- nerez, standardní pružina
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- SW: 2 mm
- Zdvih s: 0,8 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,6 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- nerez, standardní pružina
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Zdvih s: 0,9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 8 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 14 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 1,2 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- nerez, standardní pružina
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Zdvih s: 1 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 18 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 1,7 g
show article view
Materiál
Pouzdro
- Automatová ocel, brynýrovaná
- Nerez 1.4305
Koule
- Ložisková ocel, tvrzená
- Nerez, tvrzená
Pružina
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.
Odkazy
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Výpočet silových poměrů, viz. příloha - Technická data -
Značení
Standardní pružina: bez značení
Zesílená pružina: dvě podélné značky
Datový list EH 22030. Odpružené elementy – s kuličkou a vnitřním šestihranem
Datový košík:
Odpružené elementy - Speciální díly
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).