Expander® ucpávky tělo a kulička z nerezi

EH 22880.

Ucpávky Expander® jsou určeny ke spolehlivému, rychlému a levnému uzavření otvoru u kapalinových systémů, např. u hydraulických rozvaděčů přípravků. Montují se nalisováním do otvoru pomocí předepsaného narážeče.

Věnujte pozornost technickým pokynům k těmto produktovým stránkám.

Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků

d1 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
3,6 mm
Objednací číslo:
22880.0083
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • tělo a kulička z nerezi
  • d1: 3 mm
  • l1: 3,6 mm
  • l2: 4,55 mm
  • d2 +0,1: 3 mm
  • d3 max.: 2,2 mm
  • l3 min.: 3,4 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • Hmotnost: 0,2 g
show article view
Expander ucpávky
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
22880.0084
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • tělo a kulička z nerezi
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 5,1 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Hmotnost: 0,3 g
show article view
Expander ucpávky
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Objednací číslo:
22880.0085
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • tělo a kulička z nerezi
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 7,05 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Hmotnost: 0,7 g
show article view
Expander ucpávky
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Objednací číslo:
22880.0086
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • tělo a kulička z nerezi
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Hmotnost: 1,2 g
show article view
Expander ucpávky
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Objednací číslo:
22880.0087
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • tělo a kulička z nerezi
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 10,05 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Hmotnost: 1,9 g
show article view
Expander ucpávky
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Objednací číslo:
22880.0088
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • tělo a kulička z nerezi
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 11,6 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 max.: 7,4 mm
  • l3 min.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Hmotnost: 2,9 g
show article view
Expander ucpávky
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
22880.0089
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • tělo a kulička z nerezi
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 13,5 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 max.: 8,4 mm
  • l3 min.: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Hmotnost: 4 g
show article view
Expander ucpávky
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Objednací číslo:
22880.0090
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • tělo a kulička z nerezi
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: 15,05 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Hmotnost: 5,5 g
show article view
Expander ucpávky
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
Objednací číslo:
22880.0092
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • tělo a kulička z nerezi
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 17,8 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 max.: 10,6 mm
  • l3 min.: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Hmotnost: 9,4 g
show article view
Expander ucpávky
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
22880.0094
CAD
Dokumenty
Expander ucpávky
  • tělo a kulička z nerezi
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 20,45 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 max.: 12,7 mm
  • l3 min.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Hmotnost: 14,8 g
show article view
Expander ucpávky

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Koule

  • Nerez 1.4301
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22880. Expander ucpávky – tělo a kulička z nerezi
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategorie:
Návod k obsluze
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.