22350.0914 - Pouzdro
pro závěsná oka

Pouzdra pro závěsná oka nabízejí jistou a rychlou možnost manipulace s díly v kombinaci se závěsnými oky EH 22350 / EH 22351.

S antikorozní ochranou a odolné proti opotřebení.

Tento výrobek 22350.0914 - Pouzdro pro závěsná oka / (d1 H11: 10 mm, d2: M20, Pro jmenovitou délku: 35 mm) je variantou skupiny výrobků Pouzdra pro závěsná oka (EH 22350.)

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Pro jmenovitou délku [mm]
Pro závěsné oko
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Pro jmenovitou délku [mm]:
35 mm
Pro závěsné oko:
22350.0625 / .0725
Objednací číslo:
22350.0914
Dokumenty
Pouzdro
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Pro jmenovitou délku: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • l1: 46 mm
  • l2: 29 mm
  • SW: 24 mm
  • Utahovací moment max.: 130 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 2,7 kN
  • Nosnost F2: 2,4 kN
  • Nosnost F3: 2,1 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0625 / .0725
  • Hmotnost: 94 g
Pouzdro

Materiál

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Montáž

Jednodušší a jistější montáž.

Možnost nasazení do různých nosných materiálů.

Použitelné pro slepé díry.

Montáž u tenkostěnných dílů pomocí kontramatice. 

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22350.0914
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Závěsná oka
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Lifting Devices
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.