22350.0934 - Pouzdro
pro závěsná oka

Pouzdra pro závěsná oka nabízejí jistou a rychlou možnost manipulace s díly v kombinaci se závěsnými oky EH 22350 / EH 22351.

S antikorozní ochranou a odolné proti opotřebení.

Tento výrobek 22350.0934 - Pouzdro pro závěsná oka / (d1 H11: 16 mm, d2: M30, Pro jmenovitou délku: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Pouzdra pro závěsná oka (EH 22350.)

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Pro jmenovitou délku [mm]
Pro závěsné oko
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Pro jmenovitou délku [mm]:
50 mm
Pro závěsné oko:
22350.0643 / .0743
Objednací číslo:
22350.0934
Dokumenty
Pouzdro
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Pro jmenovitou délku: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • l1: 66 mm
  • l2: 44 mm
  • SW: 30 mm
  • Utahovací moment max.: 400 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 4,8 kN
  • Nosnost F2: 4,5 kN
  • Nosnost F3: 4,1 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0643 / .0743
  • Hmotnost: 238 g
Pouzdro

Materiál

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Montáž

Jednodušší a jistější montáž.

Možnost nasazení do různých nosných materiálů.

Použitelné pro slepé díry.

Montáž u tenkostěnných dílů pomocí kontramatice. 

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22350.0934
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Závěsná oka
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Lifting Devices
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.