22350.1926 - Pouzdro, ploché
pro závěsná oka

Pouzdra pro závěsná oka nabízejí jistou a rychlou možnost manipulace s díly v kombinaci se závěsnými oky EH 22350 / EH 22351.

Toto provedení je určeno pro použití tam, kde má po zašroubování zůstat rovná plocha.

Pro montáž je zapotřebí klíč pro čelní otvory. Jako příslušenství nabízíme obvyklý zahnutý přestavitelný klíč pro čelní otvory a nástrčný klíč pro čelní otvory, který je v kombinaci s odpovídajícím prodloužením určen převážně pro použití v omezeném prostoru.

S antikorozní ochranou a odolné proti opotřebení.

Tento výrobek 22350.1926 - Pouzdro, ploché pro závěsná oka / (d1 H11: 12 mm, d2: M24, Pro jmenovitou délku: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Pouzdra, plochá pro závěsná oka (EH 22350.)

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Pro jmenovitou délku [mm]
l3 [mm]
Pro závěsné oko
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Pro jmenovitou délku [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
22 mm
Pro závěsné oko:
22350.0637 / .0737
Objednací číslo:
22350.1926
Dokumenty
Pouzdro, ploché
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Pro jmenovitou délku: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 18,8 mm
  • Utahovací moment max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Nosnost F1: 3,5 kN
  • Nosnost F2: 3,2 kN
  • Nosnost F3: 2,8 kN
  • Pro závěsné oko: 22350.0637 / .0737
  • Hmotnost: 130 g
Pouzdro, ploché
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
Pro velikost d1: 10/12/16/20/25 mm
Objednací číslo:
22350.1991
montážní nářadí
  • přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
  • Pro velikost d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Průměr čepu -0,1: 5 mm
  • Hmotnost: 309 g
Produkt:
nástrčný klíč pro čelní otvory
Pro velikost d1: 12 mm
Objednací číslo:
22350.1997
montážní nářadí
  • nástrčný klíč pro čelní otvory
  • Pro velikost d1: 12 mm
  • Rozteč čepů ±0,1: 22 mm
  • Průměr čepu -0,1: 5 mm
  • Hmotnost: 185 g
  • Čtyřhranný pohon: 1/2 palec

Materiál

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Montáž

Jednodušší a jistější montáž.

Možnost nasazení do různých nosných materiálů.

Toto provedení lze pomocí nářadí zašroubovat tak, aby vznikla rovná plocha.

Použitelné pro slepé díry.

Montáž u tenkostěnných dílů pomocí kontramatice. 

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22350.1926
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Závěsná oka
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Lifting Devices
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.