Pouzdra pro závěsná oka nabízejí jistou a rychlou možnost manipulace s díly v kombinaci se závěsnými oky EH 22350 / EH 22351.
Toto provedení je určeno pro použití tam, kde má po zašroubování zůstat rovná plocha.
Pro montáž je zapotřebí klíč pro čelní otvory. Jako příslušenství nabízíme obvyklý zahnutý přestavitelný klíč pro čelní otvory a nástrčný klíč pro čelní otvory, který je v kombinaci s odpovídajícím prodloužením určen převážně pro použití v omezeném prostoru.
S antikorozní ochranou a odolné proti opotřebení.
Tento výrobek 22350.1956 - Pouzdro, ploché pro závěsná oka / (d1 H11: 20 mm, d2: M36 x 2 mm, Pro jmenovitou délku: 75 mm) je variantou skupiny výrobků Pouzdra, plochá pro závěsná oka (EH 22350.)
Jednodušší a jistější montáž.
Možnost nasazení do různých nosných materiálů.
Toto provedení lze pomocí nářadí zašroubovat tak, aby vznikla rovná plocha.
Použitelné pro slepé díry.
Montáž u tenkostěnných dílů pomocí kontramatice.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers