Zajišťovací kolíky s páčkou jsou určeny pro polohovací otvory.
Plastová krytka umožňuje lepší ovladatelnost.
Tento výrobek 22120.0312 - Zajišťovací kolíky s páčkou / bez plastové krytky (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M10 x 1 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky s páčkou (EH 22120.)
Pouzdro
Zajišťovací čep
Páčka
Kontramatice se objednávají zvlášť.
Pootočením páčky o 180° až do zářezu se čep zasune dovnitř těla a zajistí (pokud čep zajišťovacího kolíku má být zasunutý).
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels