Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Tento výrobek 22122.0015 - Zajišťovací kolíky s jištěním proti odblokování / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 8 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky s jištěním proti odblokování (EH 22122.)
Pouzdro
Tlačítko
Zajišťovací čep
Držadlo
Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.
Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).
Červené tlačítko se podrží v zamáčknuté poloze. Teprve pak je možné tahem za držadlo vtáhnout čep dovnitř.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels