Zajišťovací kolíky s jištěním proti odblokování

EH 22122.

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků

Materiál
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Objednací číslo:
22122.0005
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • Ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 19 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 45 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Objednací číslo:
22122.0010
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • Ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 25 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 45 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Objednací číslo:
22122.0015
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • Ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 26 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 73 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22122.0020
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • Ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 74 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Objednací číslo:
22122.0025
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • Ocel
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 9,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 38 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 75 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Objednací číslo:
22122.0105
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 19 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 45 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Objednací číslo:
22122.0110
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 25 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 45 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Objednací číslo:
22122.0115
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 26 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 73 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22122.0120
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 74 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Objednací číslo:
22122.0125
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • Nerez
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 62 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 9,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 38 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 75 g
show article view
Zajišťovací kolíky

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305

Tlačítko

  • Termoplast POM, červený

Zajišťovací čep

  • Ocel, tvrzená
  • Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černošedý, mat

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0116
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,5 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0118
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Hmotnost: 15 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0516
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,5 g
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M16 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22120.0518
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Hmotnost: 15 g

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Obsluha

Červené tlačítko se podrží v zamáčknuté poloze. Teprve pak je možné tahem za držadlo vtáhnout čep dovnitř.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22122. Zajišťovací kolíky – s jištěním proti odblokování
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).