22120.0969 - Zajišťovací kolíky
s boční montáží

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Jsou vhodné pro upevnění na tenkostěnné díly.

Tyto zajišťovací kolíky se vyznačují malými zástavbovými rozměry.

Tento výrobek 22120.0969 - Zajišťovací kolíky s boční montáží / bez aretace (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 18 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky s boční montáží (EH 22120.)

Materiál
Provedení
obrázek
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22120.0969 2)
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 63 g
Zajišťovací kolíky

Materiál

Příruba

  • Zinkový tlakový odlitek, zinkováno

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne a pootočí o 90°.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.0969
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.