Zajišťovací kolíky s boční montáží

EH 22120.

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Jsou vhodné pro upevnění na tenkostěnné díly.

Tyto zajišťovací kolíky se vyznačují malými zástavbovými rozměry.

Vaše vyhledávání dosáhlo 16 výsledků

Materiál
Provedení
obrázek
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Objednací číslo:
22120.0926
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Ocel
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Objednací číslo:
22120.0927 2)
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Ocel
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 37 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22120.0928
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Ocel
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22120.0929 2)
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Ocel
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 63 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Objednací číslo:
22120.0936
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Objednací číslo:
22120.0937 2)
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22120.0938
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22120.0939 2)
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 63 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Objednací číslo:
22120.0966
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Objednací číslo:
22120.0967 2)
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 37 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22120.0968
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22120.0969 2)
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 63 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Objednací číslo:
22120.0976
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 6 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 37 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
14 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Objednací číslo:
22120.0977 2)
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 18 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 10 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 4,3 mm
  • d5: 8,3 mm
  • k: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 4,5 mm
  • s: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22120.0978
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 8 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 44 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
18 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 15,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Objednací číslo:
22120.0979 2)
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,1: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 5,3 mm
  • d5: 10,4 mm
  • k: 34 mm
  • l1: 54 mm
  • l3 -0,15: 2,5 mm
  • l4: 5,5 mm
  • s: 8 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 63 g
show article view
Zajišťovací kolíky

Materiál

Příruba

  • Zinkový tlakový odlitek, zinkováno

Zajišťovací čep

  • Ocel, tvrzená
  • Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne a pootočí o 90°.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22120. Zajišťovací kolíky – s boční montáží
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).