22120.0267 - Zajišťovací kolíky
pro tenkostěnné díly

Zajišťovací kolíky pro tenkostěnné díly s průchozí dírou.

Tento výrobek 22120.0267 - Zajišťovací kolíky pro tenkostěnné díly / bez aretace (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 10,5 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky pro tenkostěnné díly (EH 22120.)

Materiál
obrázek
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
obrázek:
bez aretace
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Objednací číslo:
22120.0267
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 40 g
Zajišťovací kolíky
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
plochý prstencový klíč k zakontrování SW2
pro zajišťovací kolík
Prstencový klíč, plochý
Objednací číslo:
22120.0299
Prstencový klíč, plochý
  • Prstencový klíč, plochý
  • Hmotnost: 26 g

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Montáž

Pomocí upevňovacího pouzdra se dají zajišťovací kolíky montovat na díly s tloušťkou stěny 1-5 mm.

Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne a zajistí pootočením o 90° do zářezu. V závislosti na potřebné pracovní délce čepu se dá jeho zdvih zvolit.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.0267
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.