Zajišťovací kolíky pro tenkostěnné díly

EH 22120.

Zajišťovací kolíky pro tenkostěnné díly s průchozí dírou.

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

Materiál
obrázek
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
obrázek:
bez aretace
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Objednací číslo:
22120.0266
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 8,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
obrázek:
bez aretace
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Objednací číslo:
22120.0267
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
obrázek:
bez aretace
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
10 mm
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Objednací číslo:
22120.0268
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 63 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
obrázek:
bez aretace
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
1
l2 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
12 mm
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Objednací číslo:
22120.0269
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 63 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
obrázek:
s aretací
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Objednací číslo:
22120.0286
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 8,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
obrázek:
s aretací
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
:
~ 22 N
Objednací číslo:
22120.0287
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • l2: 10,5 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 34 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 8,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 22 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
obrázek:
s aretací
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
10 mm
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Objednací číslo:
22120.0288
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 10 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 61 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
obrázek:
s aretací
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
12 mm
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Objednací číslo:
22120.0289
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 16 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 15,5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 28 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 62 g
show article view
Zajišťovací kolíky

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
plochý prstencový klíč k zakontrování SW2
pro zajišťovací kolík
Prstencový klíč, plochý
Objednací číslo:
22120.0299
Prstencový klíč, plochý
  • Prstencový klíč, plochý
  • Hmotnost: 26 g

Montáž

Pomocí upevňovacího pouzdra se dají zajišťovací kolíky montovat na díly s tloušťkou stěny 1-5 mm.

Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne a zajistí pootočením o 90° do zářezu. V závislosti na potřebné pracovní délce čepu se dá jeho zdvih zvolit.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22120. Zajišťovací kolíky – pro tenkostěnné díly
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.