Zajišťovací kolíky přesné s kuželovým čepem

EH 22130.

Zajišťovací kolíky přesné s pouzdrem jsou optimálním řešením rychlého polohování a fixace. 

Díky preciznímu provedení zajišťovacího kolíku přesného s pouzdrem je dosaženo vysoké přesnosti zajištění polohy i při velké četnosti opakování zajištění.

Vaše vyhledávání dosáhlo 10 výsledků

Materiál
Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Objednací číslo:
22130.0110
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky přesné
  • bez aretace – obrázek 1
  • Jmenovitý průměr: 10 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 19 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 29 N
  • Hmotnost: 78 g
show article view
Zajišťovací kolíky přesné
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22130.0112
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky přesné
  • bez aretace – obrázek 1
  • Jmenovitý průměr: 12 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 22 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Hmotnost: 135 g
show article view
Zajišťovací kolíky přesné
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
28 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Objednací číslo:
22130.0116
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky přesné
  • bez aretace – obrázek 1
  • Jmenovitý průměr: 16 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 30 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 50 N
  • Hmotnost: 227 g
show article view
Zajišťovací kolíky přesné
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 46 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Objednací číslo:
22130.0120
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky přesné
  • bez aretace – obrázek 1
  • Jmenovitý průměr: 20 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 46 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 63 N
  • Hmotnost: 348 g
show article view
Zajišťovací kolíky přesné
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Objednací číslo:
22130.0125
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky přesné
  • bez aretace – obrázek 1
  • Jmenovitý průměr: 25 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 51 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 39 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 73 N
  • Hmotnost: 654 g
show article view
Zajišťovací kolíky přesné
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Objednací číslo:
22130.0160
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky přesné
  • s aretací – obrázek 2
  • Jmenovitý průměr: 10 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 19 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 29 N
  • Hmotnost: 95 g
show article view
Zajišťovací kolíky přesné
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22130.0162
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky přesné
  • s aretací – obrázek 2
  • Jmenovitý průměr: 12 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 40,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 22 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Hmotnost: 135 g
show article view
Zajišťovací kolíky přesné
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
28 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Objednací číslo:
22130.0166
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky přesné
  • s aretací – obrázek 2
  • Jmenovitý průměr: 16 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • l6: 49 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 30 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 50 N
  • Hmotnost: 228 g
show article view
Zajišťovací kolíky přesné
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 46 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Objednací číslo:
22130.0170
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky přesné
  • s aretací – obrázek 2
  • Jmenovitý průměr: 20 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • l6: 49 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 46 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 63 N
  • Hmotnost: 348 g
show article view
Zajišťovací kolíky přesné
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Objednací číslo:
22130.0175
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky přesné
  • s aretací – obrázek 2
  • Jmenovitý průměr: 25 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 51 mm
  • l6: 58,5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 39 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 73 N
  • Hmotnost: 651 g
show article view
Zajišťovací kolíky přesné

Materiál

Čípek

  • Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená

Pouzdro

  • Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená

Kulové držadlo

  • Termoplast, černošedý

Poznámky

Pouzdra se objednávají zvlášť.

Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové
Jmenovitý průměr: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Objednací číslo:
22130.0190
CAD
Pouzdro
  • Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové – obrázek 3
  • Jmenovitý průměr: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Hmotnost: 13 g
Produkt:
Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové
Jmenovitý průměr: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Objednací číslo:
22130.0192
CAD
Pouzdro
  • Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové – obrázek 3
  • Jmenovitý průměr: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Hmotnost: 25 g
Produkt:
Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové
Jmenovitý průměr: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Objednací číslo:
22130.0193
CAD
Pouzdro
  • Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové – obrázek 3
  • Jmenovitý průměr: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Hmotnost: 47 g
Produkt:
Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové
Jmenovitý průměr: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Objednací číslo:
22130.0194
CAD
Pouzdro
  • Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové – obrázek 3
  • Jmenovitý průměr: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Hmotnost: 60 g
Produkt:
Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové
Jmenovitý průměr: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Objednací číslo:
22130.0196
CAD
Pouzdro
  • Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové – obrázek 3
  • Jmenovitý průměr: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Hmotnost: 114 g

Montáž

K přesnému nastavení mají být kulové držadlo a čep odmaštěny a slepeny. Podrobný montážní návod si můžete stáhnout jako PDF soubor v části "Dokumenty".

Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne a pootočí o 90°.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22130. Zajišťovací kolíky přesné – s kuželovým čepem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
Kategorie:
Návod k obsluze
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.