Zajišťovací kolíky přesné s pouzdrem jsou optimálním řešením rychlého polohování a fixace.
Díky preciznímu provedení zajišťovacího kolíku přesného s pouzdrem je dosaženo vysoké přesnosti zajištění polohy i při velké četnosti opakování zajištění.
Tento výrobek 22130.0170 - Zajišťovací kolíky přesné s kuželovým čepem / s aretací (Jmenovitý průměr: 20 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky přesné s kuželovým čepem (EH 22130.)
Čípek
Pouzdro
Pouzdro
Kulové držadlo
Pouzdra se objednávají zvlášť.
K přesnému nastavení mají být kulové držadlo a čep odmaštěny a slepeny. Podrobný montážní návod si můžete stáhnout jako PDF soubor v části "Dokumenty".
U provedení s aretací se držadlo povytáhne a pootočí o 90°.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers