Zajišťovací kolíky mini standardní provedení

EH 22110.

Určeno speciálně pro našroubování do tenkostěnných dílů.

Provedení s nejmenšími zástavbovými rozměry.

Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Vaše vyhledávání dosáhlo 56 výsledků

Materiál
Provedení
obrázek
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.0650
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 64 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.0652
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 65 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.0654
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 66 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.0656
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 67 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.0702
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.0704
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Objednací číslo:
22110.0706
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Objednací číslo:
22110.0708
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 24 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Objednací číslo:
22110.0710
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Objednací číslo:
22110.0712
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Objednací číslo:
22110.0714
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Objednací číslo:
22110.0716
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Objednací číslo:
22110.0718
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 41 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Objednací číslo:
22110.0720
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.0722
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 66 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.0724
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 67 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.0726
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 68 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.0728
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 69 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.0730
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Objednací číslo:
22110.0732
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Objednací číslo:
22110.0734
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Objednací číslo:
22110.0736
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Objednací číslo:
22110.0738
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 24 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini
Materiál:
Nerez
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Objednací číslo:
22110.0740
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Nerez
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Zajišťovací kolíky mini

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná
  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Montáž

Našroubuje se zajišťovací kolík mini. Nadzvednutím držadla se zpřístupní šestihran pro dotažení.

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Obsluha

U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22110. Zajišťovací kolíky mini – standardní provedení
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).