22110.0650 - Zajišťovací kolíky mini
standardní provedení

Určeno speciálně pro našroubování do tenkostěnných dílů.

Provedení s nejmenšími zástavbovými rozměry.

Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Tento výrobek 22110.0650 - Zajišťovací kolíky mini standardní provedení / s aretací (d1 h9: 8 mm, d2: M16) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky mini standardní provedení (EH 22110.)

Materiál
Provedení
obrázek
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Objednací číslo:
22110.0650
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 64 g
Zajišťovací kolíky mini

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Montáž

Našroubuje se zajišťovací kolík mini. Nadzvednutím držadla se zpřístupní šestihran pro dotažení.

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Obsluha

U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22110.0650
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.