Vaše vyhledávání dosáhlo 56 výsledků
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 14 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 14 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 25 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 24 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 25 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 25 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 40 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 40 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 41 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 40 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 66 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 h9: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 67 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 68 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 h9: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 33 mm
- d4: 23 mm
- l1: 47,5 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 12 mm
- SW: 17 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 11 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 35 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 69 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 14 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 h9: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- d3: 21 mm
- d4: 15 mm
- l1: 27,5 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 6 mm
- SW: 10 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 4 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 12 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 13 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 23 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 h9: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 23 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 24 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 h9: 6 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 25 mm
- d4: 18 mm
- l1: 34 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 8 mm
- SW: 12 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 25 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 38 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 h9: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 39 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 39 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 h9: 7 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 28 mm
- d4: 20 mm
- l1: 40,5 mm
- l2 min.: 7 mm
- l3: 10 mm
- SW: 14 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 10 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 23 N
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 39 g
show article view
Materiál
Pouzdro
- Ocel, zinkovaná
- Nerez 1.4305
Zajišťovací čep
Držadlo
- Termoplast PA 6, černá, mat
Poznámky
Držadlo není demontovatelné.
Montáž
Našroubuje se zajišťovací kolík mini. Nadzvednutím držadla se zpřístupní šestihran pro dotažení.
Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).
Obsluha
U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.
Datový list EH 22110. Zajišťovací kolíky mini – standardní provedení
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).