22110.0608 - Zajišťovací kolíky mini
standardní provedení

Určeno speciálně pro našroubování do tenkostěnných dílů.

Provedení s nejmenšími zástavbovými rozměry.

Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Tento výrobek 22110.0608 - Zajišťovací kolíky mini standardní provedení / bez aretace (d1 h9: 5 mm, d2: M10 x 1 mm) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky mini standardní provedení (EH 22110.)

Materiál
Provedení
obrázek
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Objednací číslo:
22110.0608
Dokumenty
Zajišťovací kolíky mini
  • bez aretace – obrázek 1, Ocel
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 16 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 24 g
Zajišťovací kolíky mini

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá, mat

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Montáž

Našroubuje se zajišťovací kolík mini. Nadzvednutím držadla se zpřístupní šestihran pro dotažení.

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Obsluha

U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22110.0608
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.