Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 28 výsledků
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 4 mm
d2 : M8
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 12 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 27 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 12 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 28 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 5 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 49 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 50 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 50 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 50 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 10 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 23 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 74 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 10 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 23 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 75 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 7 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 10 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 23 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 75 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 7 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 10 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 23 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 75 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 34 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 8 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 11 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 34 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 110 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 11 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 113 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 10 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 11 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 113 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Další detaily
bez aretace – obrázek 1
d1 h9: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 11 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 35 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 113 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 4 mm
d2 : M8
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 12 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 27 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
d3 : 21 mm
d4 : 15 mm
l1 : 27,5 mm
l2 min.: 5 mm
l3 : 6 mm
SW: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 12 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 28 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 5 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 48 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 49 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M10
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 49 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M10 x 1 mm
d3 : 25 mm
d4 : 18 mm
l1 : 34 mm
l2 min.: 6 mm
l3 : 8 mm
SW: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 6 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 16 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 50 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 10 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 23 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 72 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 10 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 23 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 73 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 7 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 10 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 23 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 73 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Další detaily
s aretací – obrázek 2
d1 h9: 7 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 10 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 23 N
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 74 g
show article view
Materiál
Pouzdro
Zajišťovací čep
Držadlo
Poznámky
Držadlo není demontovatelné.
Montáž
Našroubuje se zajišťovací kolík mini. Nadzvednutím držadla se zpřístupní šestihran pro dotažení.
Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).
Obsluha
U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.
Datový list EH 22110. Zajišťovací kolíky mini – Nerez
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.